ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM185-2.5-N

アクティブ

マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード

製品詳細

Rating Military VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 Iz for regulation (min) (µA) 20 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
Rating Military VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 Iz for regulation (min) (µA) 20 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
TO-CAN (NDU) 2 34.8704 mm² (6.41 mm × 5.44 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode データシート (Rev. E) 2024/08/12
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010/06/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

この外部抵抗クイック スタート カリキュレータ ツールを使用すると、電圧リファレンス、電源電圧、負荷電流の範囲を基準にして、外部抵抗の適切な値を素早く計算できます。これらの入力を使用すると、計算結果を素早く表示し、色分けされた表示を使用して、計算済みの出力が有効と無効のどちらであるかを判断できます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (NDU) 2 Ultra Librarian