TIDA-00403

TIDA-00403

설계 파일

개요

The TIDA-00403 reference design uses off-the-shelf EVMs for ultrasonic distance measurement solutions using algorithms within the TLV320AIC3268 miniDSP. In conjunction with TI’s PurePath Studio design suite, a robust and user configurable ultrasonic distance measurement system can be designed with the click of a mouse. The ultrasonic burst generation characteristics as well as detection algorithms can be user modified to fit specific use cases in industrial and measurement applications allowing users to overcome the limitations of other fixed function sensors while simultaneously increasing reliability of the measurements. Two GPIOs on the TLV320AIC3268 are automatically triggered indicating a transmitted and received ultrasonic burst. With a host MCU monitoring these GPIOs, the time of flight can be extracted.

특징
  • Prototyping using off-the-shelf EVMs with host computer for low cost evaluation and design
  • miniDSP with Pure Path Studio for high level of flexibility and fast time to market
  • 40KHz ultrasonic generation at 96KHz Fs Sample Rate; 192KHz Fs available for higher ultrasonic frequencies
  • Detection path inducing Chebychev filter and peak detector eliminates false triggering due to background noise
  • Automatic GPIO triggering for Time of Flight (TOF) calculation with host MCU
  • Includes a getting started/design guide and tested Pure Path Studio Process flow example for getting started
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAN9.PDF (1595 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUAO0.PDF (1278 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH36.PDF (1710 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH35.PDF (282 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH38.ZIP (12 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAY3.ZIP (3900 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH37.PDF (1840 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH34.PDF (545 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 코덱

SRC4392 — 첨단 콤보 샘플 레이트 컨버터

데이터 시트: PDF
오디오 코덱

TLV320AIC3268 — TLV320AIC3268 초저전력 스테레오 오디오 코덱

데이터 시트: PDF
오디오 DAC

PCM5242 — 4.2VRMS DirectPath™, 32비트, 384kHz, 114dB 오디오 스테레오 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
디지탈 멀티플렉서 및 디코더

SN74LVC2G157 — 단일 2라인-1라인 데이터 셀렉터/멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

PCA9306 — 2비트 양방향 400kHz I2C/SMBus 전압 레벨 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA9517 — 전원 끔 고임피던스를 갖춘 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9539 — 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기(인터럽트, 리셋 및 구성 레지스터 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G04 — 2채널, 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735 — 500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS736 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP1G125 — 3상 출력을 지원하는 단일 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G126 — 3상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CBT3253 — TTL 입력을 지원하는 5V, 4:1, 2채널 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF
전압 변환기

SN74AVC2T245 — 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력을 지원하는 듀얼 비트, 2-DIR 핀 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0101 — 자동 방향 감지 및 ±15kV ESD 보호 기능을 지원하는 1비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXB0102 — 자동 방향 감지 및 +/-15kV ESD 보호를 지원하는 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0104E — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 4비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0104V — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 4비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0104V-Q1 — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 오토모티브 4비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAY4 — TIDA-00403 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP 코덱을 사용한 초음파 거리 측정 레퍼런스 디자인

TIDCAY4 — TIDA-00403 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 9. 20
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP 코덱을 사용한 초음파 거리 측정 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcay4 or www.ti.com/lit/xx/tidcay4/tidcay4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAY4. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultrasonic Distance Measurement Using TLV320AIC3268 miniDSP CODEC Design Guide 2015. 9. 21
* 설계 가이드 TIDA-00403 Test Results 2015. 9. 21