時鐘抖動清除器

採用 SiGe 和 BAW 技術,為高速通訊、資料轉換器時脈與時效性應用打造抖動清除器

依類別瀏覽

我們精選的時鐘抖動清除器以最低相位雜訊聞名,並且符合 JESD204B 標準,可助您實現卓越性能。這些裝置採用內部鎖相迴路 (PLL),可有效減少系統內的相位雜訊和抖動。利用我們先進的突破性體聲波 (BAW) 諧振器技術,我們的產品能夠無縫滿足高速電信、工業和航太應用中的嚴苛系統級要求。我們的抖動清除器具有易用的操作和廣泛的可配置性,並且具備最多 16 個輸出的多種輸出選項,可提供多功能性。

依功能選擇


支援 JESD204


整合式 BAW VCO


航太與高可靠性

進一步了解 TI 時鐘抖動清除器和 BAW 技術

適合關鍵設計的航太產品

我們的輻射強化時脈解決方案,可解決無線電頻率前端及資料處理的時脈需求。

我們的輻射強化系統知識以我們在航太市場中的 60 年專業知識為基礎,可幫助您滿足關鍵任務設計需求,並更快獲得從低地球軌道到深空任務的航太級認證。

除了傳統的輻射強化陶瓷 (QML-V) 封裝外,我們也提供以下產品:

  • 採用 SEL ≥65MeV⋅cm2/mg 且 TID ≥100krad (Si) 的輻射強化塑膠 (QML-P) 封裝
  • 採用 SEL ≥43MeV⋅cm2/mg 且 TID ≥30krad (Si) 的耐輻射塑膠 (航太 EP)
資源
造訪我們的航太應用入口網站
瀏覽應用並選擇我們的產品。
資源
我們所有的航太級產品都觸手可及
透過我們的航太參數選擇表檢視所有產品。
Technical article
航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A)
了解我們的航太級強化產品認證程序如何解決挑戰,並省去對高風險和資源密集型篩選方法的需要。
PDF | HTML
Featured products for 輻射強化
LMX2615-SP 現行 具同步化功能和 JESD204B 支援的輻射強化 QML-P 40MHz 至 15GHz 合成器
LMK04832-SP 現行 輻射強化、QML-V、超低雜訊、3.2GHz、15 輸出時鐘抖動清除器
LMX1906-SP 現行 具有 SYSREF 和 FPGA 時鐘的抗輻射 QML-P、15GHz 緩衝器、倍頻器和分頻器

高性能同步器和 RF 合成器

我們的時脈產品組合涵蓋時脈分配解決方案、高性能網路同步器和 RF 合成器。

  • 透過將相位同步時脈與 SYSREF 訊號提供至資料轉換器、現場可編程閘陣列和晶片單系統 (SoC),支援 JESD204B 及 JESD204C 應用
  • IEEE 1588v2 精確時間協定 (PTP) 提供訊號偏差為 1pps ±2ns 的完整時序支援,符合 ITU-T 設定檔的 D 類性能,並且提供部分時序支援,在 PDV 超過 230µs 時低於 ±1µs
User guide
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
在我們的產品組合中,LMX2820 是支援相位同步化的其中一款 RF 合成器
PDF | HTML
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
ITU-T G.8262 標準測試的應用報告 
PDF | HTML
參考設計
JESD204B 和 JESD204C 參考設計
適用雷達和 EW 應用的多通道射頻收發器、低雜訊時脈參考設計
Featured products for IEEE 1588 和 PTP
LMK05318B 現行 具有 BAW 的超低抖動單通道網路同步器時鐘
LMK5B33216 現行 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器

提升抖動性能優勢

BAW 技術超低抖動性能可滿足 800Gbps 和 1.6TBps 乙太網路及 5G/6G 無線基礎架構應用的嚴格時脈要求。

  • 電壓控制 BAW 振盪器 (VBCO):我們的網路同步器採用 BAW 技術做為 VCO,與傳統 LC 調整式 VCO 相比,可提供至少 20dB 的優勢,並且可產生具有 <50fs 抖動性能的時脈。
  • BAW 參考時脈:我們的 BAW 式振盪器和時脈產生器提供乾淨的時脈來源,以滿足 EtherCAT、Serdes、PCIe 和 ASIC/FPGA 時脈的嚴格位元錯誤率要求。
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
本應用報告概述兩種方法,說明如何透過 LMK05318 清除輸入抖動。
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
此應用報告詳細說明 LMK5C33216 對 ITU-T G.8262 (同步乙太網路設備從屬時鐘的計時特性) 標準的合規性。
PDF | HTML
Featured products for 突破性體聲波 (BAW)
LMK6P 現行 低抖動、高效能、突破性體聲波 (BAW) 固定頻率 LVPECL 振盪器
LMK5B33216 現行 具有整合式 2.5-GHz 突破性體聲波 VCO 的 16 輸出、三 DPLL 和 APLL 網路同步器
LMK5C33414A 現行 具有 JESD204B/C 和 BAW VCO 的三 DPLL、三 APLL、四輸入和 14 輸出網路同步器

技術資源

More literature
More literature
Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP
進一步了解 ELDRS 特性和單粒子效應。亦提供單粒子翻轉 (SEU) 和輻射批次驗收 (RLAT) 資料。
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
了解如何使用具 BAW 技術的 LMK05318 同步器來降低相位雜訊和均方根抖動,並消除對高頻低雜訊溫度補償或恆溫控制晶體振盪器的需求。
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
了解使用超高性能時鐘同步器產生高速序列鏈路所需的基準時鐘的優點。
document-pdfAcrobat PDF