Strommessverstärker
Maximieren Sie Ihr System mit Strommesslösungen für Schutz, Rückkopplungsregelung & Systemüberwachung
Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
AEC-Q100, 26 V, 350 kHz, bidirektionaler, hochpräziser Strommessverstärker
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354
85-V, 16-Bit, hochpräziser digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 800-μΩ-EZShunt-Technologie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.88
85-V, 16-Bit, hochpräziser digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 400-μΩ-EZShunt-Technologie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.012
Extrem präziser Strommessverstärker AEC-Q100, −4 V bis 110 V, 1,3 MHz, mit Komparator und Referenz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.44
40-V, 16-Bit, hochpräziser digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 800-μΩ-EZShunt-Technologie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6
Hochpräziser Strommessverstärker AEC-Q100, −4 V bis 110 V, 1,3 MHz, mit Komparator und Referenz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.121
Vorteile unserer Strommessverstärker
Low-Drift-Architektur
Erreichen Sie eine niedrige Drift über einen großen Temperaturbereich mit unserer Nulldrift-Architektur und unseren präzise abgestimmten, integrierten Verstärkungswiderständen.
Hohe Genauigkeit
Erhöhen Sie die Gesamtleistung und Effizienz des Systems mit höherer Genauigkeit aufgrund der niedrigen Eingangsabweichung und des geringen Verstärkungsfehlers, welche niederohmigere Shunts ermöglichen und die Verlustleistung minimieren.
Breiter Gleichtakteingangsbereich
Messen Sie Gleichtaktspannungen über die Versorgungsspannungsschiene Ihres Verstärkers hinaus (von 120 V bis -22 V), um die Anforderungen von Hochspannungssystemen zu erfüllen, wie z. B. Batterien in Elektrofahrzeugen und Motorsteuerungssystemen.
Flexible Strommesslösungen für Ihr Design
Ermöglichen Sie präzise und schnelle Strommessung in jedem System
Ganz gleich, ob Sie einen Überstromfehler erkennen, die Systemeffizienz verbessern oder eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis bereitstellen müssen: Das große Angebot an Strommesslösungen von TI ermöglicht branchenführende Genauigkeit für einen Bereich von Gleichtaktspannungen und -Temperaturen – ohne Einbußen bei Systemgröße, Komplexität oder Kosten. Durch jahrzehntelange Erfahrung haben wir führende Strommesstechnologie entwickelt, mit der Ingenieure die maximale Systemleistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit erreichen können.
Erfahren Sie mehr über unsere wichtigsten Produktkategorien für die Strommessung:
Lernen Sie viele gängige und anspruchsvolle moderne Funktionsschaltungen kennen
Bei der Entwicklung präziser Strommessschaltungen für kostengünstige Anwendungen haben Entwickler verschiedene Möglichkeiten. Lesen Sie unser E-Book An Engineer's Guide to Current Sensing und erfahren Sie, wie Sie den Designprozess optimieren können. In dem E-Book werden gängige Funktionsschaltungen erörtert. Außerdem stellen wir Bausteine vor, die für spezifische Herausforderungen am Besten geeignet sind. Es werden auch alternative Lösungen für weitere Verbesserungen des Schaltungsdesigns vorgeschlagen.
E-Book herunterladen:
Technische Ressourcen
TI-Präzisionslabore - Strommessverstärker
Introduction to Current Sense Amplifiers
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Durch den Einsatz von Strommessverstärkern die Leistung und Energieeffizienz von Gleichstrommotortreibern optimieren
Die Präzisionsstrommessung ermöglicht eine Echtzeitsteuerung mit Inline-Phasenüberwachung in Gleichstrommotorantrieben, Servomotoren und Drohnenzubehör zur Verbesserung der Steuerung, Sicherheit und Leistung von Motorantriebssystemen.
Vorteile:
- Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
- Inline-Phasenmotorsteuerung mit verbesserter Unterdrückung der Pulsweitenmodulation.
- Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00909 – 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe
- TIDA-00913 – 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign
- TIDA-00302 – Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign
- BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
Robotiksysteme mit präziser Strommessung für mehr Energieeffizienz und Echtzeitsteuerung
Ermöglichen Sie mit Präzisions-Strommessverstärkern die Echtzeitsteuerung von Robotersystemen mit Inline-Phasenüberwachung. Das Steuerungs-, Sicherheits- und Leistungsniveau in Robotiksystemen für kollaborierende, industrielle und mobile Roboter lässt sich so verbessern.
Vorteile:
- Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
- Inline-Phasenmotorsteuerung mit verbesserter Unterdrückung der Pulsweitenmodulation.
- Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Out-of-Range Erkennung.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00909 – 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe
- TIDA-00913 – 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign
- TIDA-00302 – Strom-Shunt-Monitor mit transienter Robustheit – Referenzdesign
- BOOSTXL-3PHGANINV – 48-V-Dreiphasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motor Phasen-Strommessung – Evaluierungsmodul
- Current Sensing for Inline Motor-Control Applications – Application note
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D) – Application brief
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
- ASC-STUDIO – Analog Signal Chain (ASC) Studio
Genaue Überwachung des Stroms in solarbetriebenen Systemen, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die maximale Umwandlungseffizienz sicherzustellen.
In solarbetriebenen Systemen ermöglicht die genaue Überwachung des Stroms und der Einsatz von Punktverfolgung mit maximaler Leistung in DC/DC-Wandlern und anderen Subsystemen die Optimierung des Systems, um maximale Effizienz und Leistung zu gewährleisten.
Vorteile:
- Weniger als 0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Unterstützung für den Betrieb mit einer Gleichtaktspannung von bis zu 110 V.
- Hohe Bandbreite und hohe Anstiegsrate ermöglichen eine schnelle Erkennung von Bereichsüberschreitungen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01598 – Low-Side-Stromverstärker mit hoher Bandbreite und Fehlererkennung für das Referenzdesign von Solarwe
- TIDA-010042 – Referenzdesign für GaN-basierten 400 W-MPPT-Laderegler und Leistungsoptimierer
- TIDA-00332 – Hochspannung-DC Stromsensor, 12 V–400 V – Referenzdesign
- CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL – Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Design- & Entwicklungsressourcen
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
System-Berechnungstool
Sysconfig ist ein Konfigurationstool, das die Hardware- und Softwarekonfiguration vereinfacht und die Softwareentwicklung beschleunigt.
Sysconfig ist als Teil von Code Composer Studio&Trade, einer integrierten Entwicklungsumgebung sowie einer eigenständigen Anwendung verfügbar. Darüber hinaus kann (...)