LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

Hochleistungstreiber für eine Vielzahl von Bildschirmgrößen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser großes Sortiment an Step-up- (Aufwärts-) LED-Treibern verwendet globale Dimmtechniken für LCD-Hintergrundbeleuchtung. Sie können entweder eine Einkanal-Option mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % verwenden oder dieselbe LED-Anzahl beibehalten und eine Option mit höherer Kanalanzahl verwenden, um die Gesamtsystemeffizienz zu verbessern. Unsere LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber verlängern die Lebensdauer Ihrer LEDs mit einer Reihe von Schutzfunktionen und optimieren die LCD-Bildschirmleistung mit hohem Dimm- und Kontrastverhältnis.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkt nach Merkmal auswählen

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
Erfahren Sie, wie Sie den maximalen Ausgangsstrom bestimmen, Audiorauschen minimieren und den Spannungsabfall bestimmen können, um den richtigen Hintergrundbeleuchtungstreiber auszuwählen.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
Dieser Anwendungshinweis erörtert wichtige Parameter des Induktors und wie der richtige Induktors für LCD-Hintergrundbeleuchtungsanwendungen ausgewählt wird.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Designüberlegungen für LED-Hintergrundbeleuchtung
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Designüberlegungen für eine LCD-Hintergrundbeleuchtung für verschiedenste Anwendungen.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für Hintergrundbeleuchtung und LCD-Bias für Displays mit 90 Hz Refresh-Rate

Das Referenzdesign beschreibt die Stromversorgungslösung für LCD-Displays in Wearables, insbesondere in Augmented Reality (AR)- und Virtual Reality (VR)-Headsets. Der Hintergrundbeleuchtungstreiber mit hoher Stromgenauigkeit wird durch LP8556 erreicht, das einen hohen Strom während (...)

Referenzdesign
Referenzdesign eines Treibers für weiße LEDs (70 V, 60 mA) mit Helligkeitsregel

Kompakter, hocheffizienter (>90%) Treiber für weiße LEDs.  Steuert eine weiße LED mit 440 Lumen und bis zu 70V bei bis zu 60mA aus einer Quelle mit 6V bis 18V Lumen an.  Beinhaltet spannungsgesteuerte Helligkeitsregelung mit automatischer Rückskalierung von (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für intelligente Hintergrundbeleuchtungsregelung mit Treiber für weiße LEDs und Umgeb
This reference design conserves power and extends LCD backlight life by dynamically adjusting the LCD backlight brightness relative to the environment's ambient light levels. A capacitive proximity sensor saves power and increases LCD backlight life by waking up the system from sleep or (...)

Referenzdesigns für LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.