Power modules (integrated inductor)
Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Abwärtsmodule (integrierter Induktor)
Abwärts/Aufwärts- & invertierende Module (integrierter Induktor)
Aufwärtsmodule (integrierter Induktor)
Multiphasen-Abwärtsmodule (integrierter Induktor)
Flyback-Module (integrierter Induktor)
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, Eingangsspannung 6 V, 15A, I²C-Frequenzsynchronisier
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 9.1
Synchrones 1-A-FCCM-Modus-Synchron-Abwärtsmodul mit 3 V bis 17 V Eingangsspannung im QFN-Gehäuse<
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.57
Synchrones 3-A-Synchron-Abwärtsmodul mit 3 V bis 17 V Eingangsspannung, im QFN-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.57
Hocheffizientes, synchrones Abwärtswandlermodul, 2,25 V bis 5,5 V, 2 A, mit integrierter Induktivitä
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.05
2.25-V to 5.5-V, 1-A high-efficiency step-down power module with integrated inductor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.945
4 V bis 18 V Eingangsspannung, 8A synchrones SWIFT™-Abwärtsleistungsmodul mit erweite
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 7
Vorteile unserer Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
Verkleinern
Mit integrierten FETs, Controllern, Induktoren und passiven Bausteinen minimieren Gleichstrom/Gleichstrom-Module die Größe der Stromversorgungslösung und helfen so, schwierige PCB-Flächenbegrenzungen zu erfüllen.
Vereinfachen
Durch die Optimierung des internen Layouts und die Reduzierung der externen Komponentenbeschaffung vereinfachen integrierte Induktor-Leistungsmodule den Prozess des Gleichstrom/Gleichstrom- und EMI-Designs im Vergleich zu diskreten Wandlern und Controllern.
Beschleunigen
Bringen Sie Ihr Produkt schneller zur Marktreife, indem Sie den Aufwand für das Stromversorgungsdesign um ca. 45 % der Entwicklungsstunden reduzieren.
Technische Ressourcen
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A)
Design- & Entwicklungsressourcen
Create customized power supply and active filter circuits
WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.
Utilize our tools to help (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)