Prozessoren

Sitara Prozessoren – Industriekommunikation

Sitara Arm®-Prozessoren von TI bieten eine einzigartige Peripheriekomponente, das PRU-ICSS (Programmable-Real Time Unit Industrial Communications Subsystem), das die Notwendigkeit für eine externe ASIC oder FPGA eliminiert durch die Integration von Echtzeit-Ethernet und Feldbus-Protokollen.

Für die PRU-ICSS stehen Ethernet-, Feldbus-, Encoder- und Redundanzprotokolle zur Verfügung, darunter zertifizierte Lösungen für EtherCAT, Profibus, Profinet und weitere. Das PRU-ICSS unterstützt mehrere Protokolle auf derselben Hardware unter Verwendung von Firmware, die von TI über die Industrie-Software-Pakete und Stacks von Industriepartnern bereitgestellt wird.

Multiprotokoll-Kommunikation

Ermöglichen mehrerer industrieller Protokolle auf einer Plattform über TIS PRU-ICSS

Skalierbarkeit

PRU-ICSS ist im gesamten Sitara-Portfolio integriert, vom Single- bis zu Multicore-Prozessoren Arm® Cortex®-A

Reduzieren Sie Platz und Kosten

Das integrierte PRU-ICSS kann einen externen Kommunikations-ASIC oder -FPGA ersetzen, um Platz zu sparen und Kosten zu senken.

Diagramm zur Industriekommunikation

Was ist PRU-ICSS?

PRU-ICSS (Programmable Real-Time Unit Industrial Communication Subsystem) ist ein Subsystem mit PRU (Programmable Real-Time)-Kernen, die Ethernet- und Feldbus-Protokolle ausführen. PRU-Kerne werden hauptsächlich für industrielle Kommunikation verwendet, können aber auch für universelle Anwendungen genutzt werden.

PRU-ICSS-Merkmale

  • Unterstützung für mehrere Protokolle auf einer Plattform:
    • PROFIBUS, PROFINET (RT/IRT), SERCOS-III, Ethernet/IP (mit DLR), POWERLINK, EtherCAT, CC-Link IE Feld Basic und weitere
    • Master- und Slave-Protokolle
    • Redundanzprotokolle wie HSR & PRP
    • Encoder-Protokolle wie BiSS C, EnDAT 2.2, Tamagawa und HIPERFACE DSL
    • Standard-Ethernet 10/100Mb
  • Vollständig getestete, zertifizierte und unterstützte Lösungen
  • Protokollspezifische Software erhältlich bei Industrie-Software-Paket von TI
  • Universal-Software erhältlich bei Processor SDK

 

Siehe Geräte, die das PRU-ICSS unterstützen.

PRU-ICSS-Diagramm

Software

Softwarepaket
Geeignete Produkte
PRU-ICSS-Industriesoftware AM335x, AM437x, AM57x, 66AK2Gx, AMIC110