Prozessoren

Sitara™-Prozessoren

Skalierbares Sortiment, das ARM® Cortex®-A-Kerne und flexible Peripheriekomponenten integriert

Unsere Sitara™-Prozessoren von TI bieten Lösungen in Industriequalität mit ein- und mehrkernigen Arm®-Prozessoren. Sitara-Prozessoren mit anwendungsspezifischen Beschleunigern überzeugen durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

Prozessor-ICs für Industrie 4.0

Konzipiert für Industrie 4.0

Prozessor-ICs: Systemleistung

Erhöhte Systemleistung

Sortiment der Sitara ARM-Prozessoren

AM335x

AM4x

AM5x

AM6x

Beschreibung Kostenoptimiert Echtzeitkontrolle und Sicherheit ARM + DSP
Leistung und Multimedia
Gigabit-Industrial-Ethernet und Funktionssicherheit
Hauptverarbeitungskerne ARM Cortex-A8 ≤ 1 GHz ARM Cortex-A9 ≤ 1 GHz

1–2 ARM Cortex-A15 ≤ 1,5 GHz

1–2 C66x DSP ≤ 750 MHz

2-4 Arm Cortex-A53 ≤ 1,1 GHz
Zusätzliche Kerne Falsch Falsch 4 x Cortex-M4 2x Cortex-R5F
Subsystem für die industrielle Kommunikation 2x Industrial-Ethernet-Schnittstelle/1x PRU-ICSS 2x Industrial-Ethernet-Schnittstelle + Feldbus/2x PRU-ICSS 4x Industrial-Ethernet-Schnittstelle/2x PRU-ICSS 6x Gigabit-Industrial-Ethernet-Schnittstelle/3x PRU-ICSS
Multimedia 3D-Grafikbeschleuniger 3D-Grafikbeschleuniger

Videobeschleuniger

2x 3D-Grafikbeschleuniger

3D-Grafikbeschleuniger
Andere Peripheriegeräte
no
Parallelkamera PCIe, USB 3.0, CSI-2 PCIe, USB 3.0, CSI-2
ECC-Fehlerkorrektur
no
no
yes
yes