JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 は内部パワー FET の温度を監視します。最大連続電力が高く、パワー FET の温度がスレッショルド以上になると、内部保護回路はサーマル・フォールドバックをトリガし、それでも温度が上昇する場合はデバイスをシャットダウンします。
この保護メカニズムは 2 つのスレッショルド TH1 と TH2 に基づいています。TH1 のスレッショルドは、内部バンドギャップで測定される温度より 116℃高い温度に設定されますが、250℃を下回ることはありません。TH1 スレッショルドにより、サーマル・フォールドバックがトリガされます。
TH2 スレッショルドは TH1 より 40℃高く、これによりサーマル・シャットダウンがトリガされます。
2 つの検出メカニズムは、TG_TH2 および TG_TH1 ビットを Low にセットすることでディセーブルできます。