JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-3 | 予約済み | R | 00h | 予約済み |
2 | IR_TDMCEIR | R | 0h | TDM クロック・エラー:無効な SBCLK 比またはサンプリング・レート 0h=割り込みなし 1h=割り込みあり |
1 | IR_TDMCEFC | R | 0h | TDM クロック・エラー:サンプリング・レートが動的に変更された 0h=割り込みなし 1h=割り込みあり |
0 | IR_TDMCERC | R | 0h | TDM クロック・エラー:SBCLK と FSYNC の比が動的に変更された 0h=割り込みなし 1h=割り込みあり |