JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | CLASSH_EN | RW | 0h | Class-H コントローラ 0h=ディセーブル (デフォルト) 1h=イネーブル |
6 | PWM_POL | RW | 0h | PWM 極性の選択 0h=通常 1h=反転 |
5-0 | PVDDH_UV_TH[5:0] | RW | 02h | PVDDH の低電圧スレッショルド 00h = 1.753V 01h = 2.09V 02h = 2.428V (デフォルト) ........... 3Fh = 23V |