JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
TAS2781 は、DSP 出力をループバックすることができます。
この機能により、ユーザーはノイズ・キャンセレーションやエコー修正アルゴリズムを実行することが可能です。
以下に、ブロック図を示します。
エコー・リファレンスは、AUDIO_TX レジスタ・ビットの構成でイネーブルできます。スロットの長さとタイム・スロットは、AUDIO_SLEN および AUDIO_SLOT[5:0] レジスタ・ビットを使用して選択できます。