JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | CLK_PWRUD | RW | 0h | クロック・ベースのデバイスのパワーアップ / パワーダウン機能 0h=ディセーブル 1h=イネーブル |
6 | DIS_CLK_HALT | RW | 0h | クロック停止タイマ 0h=クロック誤差の検出後に、クロック停止検出をイネーブルする 1h=クロック誤差の検出後に、クロック停止検出をディセーブルする |
5-3 | CLK_HALT_TIMER[2:0] | RW | 3h | クロック停止タイマの値 0h = 820μs 1h = 3.27ms 2h = 26.21ms 3h = 52.42ms (デフォルト) 4h = 104.85ms 5h = 209.71ms 6h = 419.43ms 7h = 838.86ms |
2 | IRQZ_CLR | RW | 0h | 割り込みラッチ・レジスタのクリア 0h=クリアしない 1h=クリアする (セルフ・クリア・ビット) |
1-0 | IRQZ_CFG[1:0] | RW | 1h | IRQZ 割り込み構成。IRQZ のアサート条件 0h=マスクされていない状態でのライブ割り込み時 1h=マスクされていない状態でのラッチ割り込み時 (デフォルト) 2h=マスクされていない状態でのライブ割り込みイベント時に 1 回だけ 2~4ms 3h=マスクされていない状態でのラッチ割り込み時の 4ms ごとに 2~4ms |