JAJSP37B july 2022 – july 2023 TAS2781
PRODUCTION DATA
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7-6 | SDZ_MODE[1:0] | RW | 0h | シャットダウン・モードの構成。 0h=タイムアウト後にシャットダウンする (デフォルト) 1h=即時強制シャットダウン 2h~3h=予約済み |
5-4 | SDZ_TMOUT[1:0] | RW | 2h | シャットダウンのタイムアウト 0h = 2ms 1h = 4ms 2h = 6ms (デフォルト) 3h = 23.8ms |
3-2 | DVC_RMP_RT[1:0] | RW | 0h | デジタル・ボリューム制御のランプ・レート 0h=ボリューム・ランプがイネーブル (デフォルト) 1h~2h=予約済み 3h=ボリューム・ランプがディセーブル |
1 | I2C_GBL_EN | RW | 0h | I2C グローバル・アドレス 0h=ディセーブル 1h=イネーブル |
0 | I2C_AD_DET | RW | 0h | I2C ペリフェラル・アドレスの再検出 (セルフ・クリア・ビット) 0h=通常に検出 1h=パワーアップ後にアドレスを再検出 |