JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
TMS320F28002x デバイスは、シンプルなリアルタイム制御システムに適した、低コストのエントリ・レベル性能デバイスです。最新の TMS320C28x 32 ビット CPU が搭載されており、高速整数除算 (FINTDIV) をサポートする改良された浮動小数点ユニット (FPU) と、非線形比例積分微分 (NLPID) 制御をサポートする改良された三角関数演算ユニット (TMU) が含まれています。このコントローラには、巡回冗長性検査 (VCRC) 拡張命令セットも搭載されています。
F28002x デバイスは 100MHz のクロックで動作し、合計 24KB の RAM を搭載しており、32KB、64KB、128KB のフラッシュ・メモリのピン構成で提供されています。このデバイスは、2 つの CLB タイル、16~39 本の GPIO ピン、14~16 本の AIO ピンを備えています。F28002x デバイスには、標準的なアナログ、制御、および通信ペリフェラルがすべて搭載されています。C2000 プラットフォームの新機能であるホスト・インターフェイス・コントローラを使用すると、外部ホストから内部メモリにアクセスできます。ただし、このデバイスにはオンボード D/A コンバータ (DAC) またはシグマ・デルタ・フィルタ・モジュール (SDFM) が搭載されていないことに注意してください。これらのペリフェラルを必要とするシステムでは、TMS320F28004x または TMS320F28003x MCU を使用する必要があります。
TMS320F28002x デバイスの詳細については、『TMS320F28002x リアルタイム・マイクロコントローラ』データシートを参照してください。