JAJA750A november 2021 – december 2022 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
TMS320F28003x には、更新された FPU および TMU ユニットと、VCRC 拡張命令セットが搭載されています。このデバイスの周波数は 120MHz で、最大 384KB のフラッシュ・メモリと、69KB の揮発性メモリ (RAM) を備えています。4 つの CLB タイルと 1 つの CLA があります。入力には、最大 51 本の GPIO ピンと最大 23 本の AIO ピンが含まれます。
このデバイスには、C2000 デバイスに共通の標準ペリフェラルと、特定のペリフェラルのいくつかの改良バージョンが搭載されており、データ・レートが柔軟な CAN (MCAN/CAN FD) もサポートされます。F28003x チップにはさらに、F28004x デバイスに搭載されているシグマ・デルタ・フィルタ・モジュールも含まれています。このデバイスには、F28002x に導入されたホスト・インターフェイス・コントローラも搭載されています。新しい F28003x ペリフェラルには、AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ、EPG (Embedded Pattern Generator)、セキュア・ブートおよび JTAG ロック、ライブ・ファームウェア・アップデート (LFU) などがあります。
TMS320F28003x デバイスの詳細については、『TMS320F28003x リアルタイム・マイクロコントローラ』データシートを参照してください。