JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
図 4-9 から 図 4-12 に、18V DC 入力、10ARMS、33A 巻線電流におけるモーター巻線電流と巻線電圧の波形、および同じ条件下での熱画像を示します。このテストは、15% のデューティ・サイクルで実施されています。
大電流がデバイスを通過したときの電流波形と熱挙動を確認できます。入力電力は、4A~5.5A、72W~100W で 18V です。
ここに記載されているテスト条件では、10ARMS 電流の場合、最大 MOSFET の電流は 49.3℃です。
ここに記載されているテスト条件では、33ARMS 電流の場合、最大 MOSFET の電流は 97.1℃です。
図 4-13 に、動力計を使用した負荷テストの設定を示します。