JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
外付け回路では、3.3V、80mA のリニア・レギュレータを使用できます。LDO の出力は 3.3V に固定されています。このレギュレータは、低消費電力 MCU や、必要な電源電流が小さいその他の回路に電源電圧を供給できます。
表 3-1 に、このリファレンス・デザインで使用するリニア・レギュレータの仕様を示します。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
最大負荷電流 | 80mA |
低消費電力スリープ・モード時の IQ | 25℃で 1μA 未満 |
許容電圧 | ±3% |