JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
ポテンショメータ (POT) を使用して速度制御を行い、POT 電圧を MCU の ADC に供給します。図 3-6 に回路を示します。この POT の電力は AVDD から供給されます。ジャンパ J2 の外部に 20kΩ のポテンショメータを接続できます。POT の固定端子を J2 の端子 1 と端子 3 に、中間点を J2 の端子 2 に接続します。