JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
DRV8328 ファミリのデバイスは、3 つの独立したハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、トリクル・チャージ・ポンプ、ハイサイドおよびローサイド・ゲート・ドライバの 12V 電源電圧用リニア・レギュレータを搭載したチャージ・ポンプを統合することにより、システムのコンポーネント数、コスト、複雑性を低減しています。また、このデバイスには高精度の低電圧レギュレータ (AVDD) も内蔵されており、80mA 出力で 3.3V に対応しています。ハードウェア・インターフェイスにより、モーター・ドライバの構成とモーターの制御を簡素化できます。
このゲート・ドライバは、外付け N チャネル・ハイサイド / ローサイド・パワー MOSFET をサポートしており、30mA の平均出力電流で最大 1A (ソース) / 2A (シンク) のピーク・ゲート駆動電流を供給できます。コンデンサ付きのブートストラップ回路はハイサイド・ゲート・ドライブの電源電圧を生成し、トリクル・チャージ・ポンプを使用して 100% のデューティ・サイクルをサポートします。ローサイド・ゲート・ドライバの電源電圧は、12V に制御される PVDD 電源からリニア・レギュレータ GVDD を搭載したチャージ・ポンプを使用して生成されます。
高いレベルでデバイスが統合されていることに加え、DRV8328 ファミリのデバイスには、電力段の信頼性を高めるために、次のような広範な保護機能も組み込まれています。