JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
パラメータ | 仕様 |
---|---|
入力電圧 | 18V DC (最小 5V~最大 21V) - 5 セル・リチウムイオン |
定格出力電力 | 600W |
RMS 電流 | 33A |
制御方式 | センサ・ベースの台形波 |
インバータ・スイッチング周波数 | 20kHz |
フィードバック信号 | DC バス電圧、ホール・センサ、ローサイド DC バス電流 |
基板仕様 | 60mm x 60mm、4 層、2 オンス銅箔 |
動作時周囲温度 | -20℃~55℃ |
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス・デザインを高電圧電気・機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに伴うリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。
表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!一部の部品は、基板に電源を投入すると 55℃以上の高温に達することがあります。動作中は常に、また電源オフ後すぐは高温になっているため、基板に触れないでください。
電源を入れたままその場を離れないでください。