JAJU891A May   2023  – December 2023 DRV8328

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DRV8328C
      2. 2.3.2 MSPM0G1507
      3. 2.3.3 CSD18510Q5B
      4. 2.3.4 TMP61
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 電力段の設計:3 相インバータ
      1. 3.1.1 センス抵抗の選択
    2. 3.2 電力段の設計:DRV8328 のゲート・ドライバ
      1. 3.2.1 DRV8328 の特長
      2. 3.2.2 AVDD リニア電圧レギュレータ (LDO)
    3. 3.3 電力段の設計:MSPM0 マイコン
      1. 3.3.1 MSPM0G1507 を使用したローサイド電流検出
      2. 3.3.2 温度検出
    4. 3.4 電力段の設計:外部インターフェイスのオプションと通知
      1. 3.4.1 ホール・センサのインターフェイス
      2. 3.4.2 入力電力電圧の監視
      3. 3.4.3 モーターの速度制御
      4. 3.4.4 回転の方向:デジタル入力
      5. 3.4.5 MCU のプログラミング・インターフェイス
      6. 3.4.6 データ転送
      7. 3.4.7 LED インジケータ
      8. 3.4.8 スリープ・モード・エントリ制御
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 ハードウェア基板の概要
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 DRV8328 ゲート・ドライバの機能評価
        1. 4.4.1.1 DRV8328 リニア・レギュレータの性能
        2. 4.4.1.2 ゲート・ドライバによって生成されるゲート駆動電圧
      2. 4.4.2 MOSFET のスイッチング波形
      3. 4.4.3 電流開ループ・テスト
      4. 4.4.4 電流開ループ負荷テスト
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者
  13. 7改訂履歴

概要

この設計ガイドでは、電圧が最大 21V の 5 セルのリチウムイオン バッテリから動作するコードレス機器の 3 相ブラシレス DC モーターを駆動する 600W の電力段について説明しています。この設計は 60mm x 60mm のコンパクトなドライブで、20kHz のスイッチング周波数で 33ARMS の連続電流を供給します。この設計では自然対流のみで、ヒートシンクは使用しません。センサ ベースの台形制御を使用します。この設計では、VDS 監視、スルーレート制御と過熱保護により最適化されたスイッチング電圧スパイクを用いた MOSFET 過電流保護および貫通電流保護などの強化保護機能を使用した安全動作エリア内における MOSFET 動作を紹介します。