JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
MSPM0G150x マイコン (MCU) は、最大周波数 80MHz で動作する拡張 Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット・コア・プラットフォームをベースにした、高集積超低電力 32 ビット MCU ミックスド・シグナル・プロセッサ (MSP) ファミリの一部です。このようにコスト的に最適化された MCU は、高性能のアナログ・ペリフェラルを統合し、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートし、供給電圧範囲 1.62V~3.6V で動作します。
MSPM0G150x デバイスは、エラー訂正コード (ECC) を内蔵した最大 128KB の組み込みフラッシュ・プログラム・メモリとハードウェア・パリティ・オプション付き、最大 32KB の SRAM を搭載しています。さらに、このデバイスは、メモリ保護ユニット、7 チャネル DMA、演算アクセラレータ、および 2 つの 12 ビット 4MSPS ADC、構成可能な内部共有電圧リファレンス、1 つの 12 ビット 1MSPS DAC、リファレンス DAC 内蔵の高速コンパレータ 3 つ、プログラマブル・ゲイン付きゼロドリフト、ゼロクロスオーバー・オペアンプ 2 つ、汎用アンプ 1 つを含む、さまざまな高性能アナログ・ペリフェラルも統合しています。これらの統合されたアナログ・ペリフェラルおよび処理能力により、フォーム・ファクタは大幅に低減され、MSPM0G150x シリーズはホール効果位置センサ測定付きのモーター制御アルゴリズムを実装したり、ローサイド電流検出を動作させるための強力なオプションになります。