JAJU891A May 2023 – December 2023 DRV8328
センス抵抗の値を選択する際には、センス抵抗の電力消費とオペアンプの入力オフセット誤差電圧が重要です。この設計では、2 つのセンス抵抗を並列に使用しています。各センス抵抗は個別に 60A 以上の公称 RMS 電流が流れる設計になっており、これらを並列に接続することにより、公称 RMS 電流の合計は 120A 以上になります。設計時の電力ニーズに応じて、センス抵抗を選択してください。センス抵抗の値を大きくすると、抵抗での電力損失が大きくなります。MSPM0G1507 の内蔵オペアンプの入力オフセット誤差は 1.5mV です。