NESA004H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC4422 , DLPC6401 , DLPC6540
光學模組選擇眾多。您必須清楚了解需指定的光學模組。您可以閱讀 TI DLP®Pico™ 系統設計:光學模組規格,了解光學模組規格和其他相關系統設計考量。決定符合需求的光學模組規格後,您應將該規格記下,與候選光學模組製造商分享。下方範例中使用的所有詞彙都會在應用文件中詳細說明。
技術規格 | 優先排序 | 目標方 | 邊界 (最小/最大) | 例 |
---|---|---|---|---|
說明 | 提供應用概略說明和 必備光學模組規格/功能。 |
|||
亮度 (lumen) | > 30 流明 | |||
解析度 (x 乘 y 像素) | 854 × 480 | |||
大小 (x-y-z 尺寸,單位為 mm) – 注意是否有其中一個尺寸具較高優先順序 | 25 mm × 25 mm × 6 mm (減少厚度) |
|||
功耗 (瓦特) | < 1.5 W | |||
投射比 | 1.0 - 1.5 | |||
偏移 (通常為 0% 或 100-120%) | 100% | |||
選用規格 | ||||
亮度均勻度 | > 70% | |||
對比度 (全開、全關) | > 500:1 | |||
對比度 (棋盤格圖案) | > 200:1 | |||
光學縮放 (註記為需要或不需要) | 不需要 | |||
長焦深 (註記為需要或不需要) | 不需要 | |||
對焦方法 (例如手動、電動、自動對焦) | 電動 |