NESA004H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC4422 , DLPC6401 , DLPC6540
有些開發人員詢問 DLP 的全名為何。這三個字母組合並沒有任何含意。DLP 技術是由 DMD 推出的技術之註冊商標品牌名稱。造訪德州儀器 DLP® 品牌與標誌指南以獲得更多資訊。
德州儀器 DLP 技術是一種快速切換微機電系統 (MEMS) 技術,透過數位微型反射鏡元件 (DMD) 圖 3-1 進行光線調變。DMD 的解析度與尺寸各有不同,可容納超過 8 百萬個微鏡。每個微鏡都代表顯示器上的一個或多個像素。您可透過色序照明訊號獨立控制和同步微鏡,在幾乎所有表面上都可創造出色的影像。在部分情況下,光學引擎中的 DLP 晶片、專利演算法和光學致動器速度組合可增加像素密度,並提供最小 2.7μm (2.7μm:使用四向致動器的 5.4μm TRP 像素節點) 的有效像素尺寸。
這支影片說明 DLP 技術如何創造出色影像。