절연

근본적으로 다른 설계

TI의 정전식 절연 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

절연이란?

절연은 안정적인 보호를 위한 것입니다.

갈바닉 절연은 두 회로가 통신할 수 있게 하고 중간에 원치 않는 직접 전류가 흐르지 않도록 방지하는 회로 설계 기법입니다.

  

가장 일반적인 격리의 용도는 다음과 같습니다.

  • 운영자 및 저전압 회로를 고전압으로부터 보호.
  • 통신 하위 시스템 간의 접지 전위차 예방.
  • 노이즈 내성 개선.
절연 장벽을 보여주는 블록 다이어그램

유전체 장벽에 걸친 원치 않는 DC 및 AC 차단 절연 

강력하게 설계된 TI의 정전식 장벽

유전체 강도는 아이솔레이터의 기반입니다.

TI의 고품질 아이솔레이터는 정밀하게 제어되는 자체 웨이퍼 제조 시설에서 생산됩니다.

  

반면에 옵토커플러 등의 다른 절연 기술은 결함이나 부품별 편차가 발생할 수 있는 조립 시설에서 생산됩니다.     

  • TI 장치의 정전식 절연 장벽에는 업계 최고 유전체 강도의 절연체, SiO2가 사용됩니다. 
  • 각 정전식 장벽은 5.7kV의 지정 절연 전압과 12.8kV의 절연 서지 전압을 초과하는 강력한 TI의 독점 기술을 사용하여 제조됩니다.
절연 패키지 핀아웃
유전체 절연 장벽을 구성하는 고수준 유전체 SiO2의 레이어

고전압을 위한 절연 설계

강화된 절연 장벽 설계가 핵심입니다.

이중 정전식 절연 장벽이 안정적인 고전압 보호를 제공합니다.

  
  • 두 개의 커패시터로 분리된 투 다이 설계.    
  • TI 강화 디지털 아이솔레이터의 왼쪽과 오른쪽 다이는 분할된 리드 프레임에 배치되며 자체 고전압 커패시터를 갖추고 있습니다.
  • 두 다이는 왼쪽과 오른쪽 절연 장치 간의 유일한 연결 역할을 하는 본드 와이어를 통해 연결됩니다.
A

TI의 아이솔레이터의 교차점 

품질 및 안정성을 위한 설계&

강력하고 품질 높은 및 최고 안정성의 절연 장벽 수명

고전압 견고성 및 안정성을 위한 증거로서 절연 장치용 업계 인증에 고전압 수명 테스트가 필요합니다. TI의 자체 고전압 랩에서 절연 기술 전문가들이 수십년 간 절연 제품을 위한 고품질의 견고하고 안정적인 절연 장벽을 개발하고 테스트했습니다.

  

 

  • 아이솔레이터에 대한 테스트 데이터는 인증된 디지털 절연 장치에 필요한 업계 표준 20년의 최소 5배 이상에 해당하는 100년 이상의 예상 수명을 업계 최고 작동 전압에서 제공할 수 있음을 보여줍니다.  
  • TI는 최고 품질의 몰드 컴파운드(CTI 레벨 1)와 견고한 패키징을 사용하여 고전압 IEC 표준을 위한 연면 및 클리어런스 요구 사항을 충족합니다.
  • TI의 절연 장치는 최근 발표된 VDE 0884-11 요구 사항을 포함하여 다양한 최신 업계 표준에 대한 인증을 획득했습니다.    
적용 전압 대비 고장 시간을 보여주는 그래프

강화 절연용 절연 커패시터 수명 예측 

고전압 테스트에 대한 전문가의 설명을 들어보십시오.

Enabling high voltage quality and reliability

고전압 테스트에 대한 전문가의 설명을 들어보십시오.