절연

절연 – 설계 및 개발

HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.5% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 SiC 절연 게이트 드라이버와 C2000™ MCU로 구동되는 SiC MOSFET 기반으로 작동합니다. 3상 인터리브를 구현하며 98.5% 효율을 달성하기 위해 CCM에서 작동합니다.

차량용 고전압 및 절연 누설 측정 레퍼런스 설계

이 설계는 60V보다 큰 전압에서 작동하는 HEV/EV 하위 시스템에 필요한 기능인 고전압 버스에서 섀시 접지로의 절연 저항을 모니터링합니다.

차량용 강화 절연 CAN 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 절연 CAN 통신이 필요한 HEV/EV 애플리케이션을 지원합니다. 전력을 저장하기 위해 간단한 절연 변압기 드라이버를 사용하며, 전송 지연이 짧은 것이 특징입니다.

HEV/EV 트랙션 인버터용 IGBT 모듈 열 보호 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 IGBT 온도를 모니터링하고 IGBT 게이트 드라이버에 열 셧다운 기능을 제공하는 인버터 시스템의 IGBT 모듈을 위한 전체 온도 센서 솔루션입니다.

양방향 400V-12V DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계

이 설계는 절연 양방향 DC/DC 컨버터의 마이크로컨트롤러 기반 구현입니다. 디지털로 제어되는 이 시스템은 전력계를 최적의 방식으로 제어하고, 작동 모드와 PWM 스위칭 패턴 사이를 매끄럽게 전환합니다.

과전류 감지가 가능한 트랙션 인버터를 위한 절연 전류 감지 레퍼런스 설계(±300A)

이 절연 상전류 측정 설계는 정밀한 인라인 션트 기반 모터 상전류 감지, 향상된 노이즈 내성 스위칭 트랜션트, 과전류 이벤트에 대한 더 신속한 반응 시간이 특징입니다.