USB Versorgungsschalter & Ladesteuerung
USB-Stromversorgung, Daten- und Videoübertragung und Schutz
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Schalter mit fester Strombegrenzung
Stellen Schutz bereit, wenn schwere kapazitive Lasten und Kurzschlüsse auftreten können, wie zum Beispiel bei USB. Die Strombegrenzung ist konstant.
USB-Ladeport-Controller
Ermöglicht das Laden mit USB-Typ-A-Schutz und USB-Dataline BC 1.2-Handshaking.
Präzisionsschalter mit einstellbarer Begrenzung
Stellen Schutz bereit, wenn schwere kapazitive Lasten und Kurzschlüsse auftreten können, wie zum Beispiel bei USB. Verwenden einen externen Widerstand zum Einstellen der Strombegrenzung.
Schalter mit integriertem Aufwärtswandler oder LDO
Stellen Schutz mit einem integrierten Aufwärtswandler oder LDO bereit, wenn schwere kapazitive Lasten und Kurzschlüsse auftreten können, wie zum Beispiel bei USB.
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Verpolu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08
USB-Leistungsschalter, 1,5 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verp
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08
USB-Leistungsschalter, 1,5 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-Low, Ausgangsentladung, Verpo
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08
USB-Leistungsschalter, 2 A Ladestrom, 2,7 V bis 5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Ausgangsentladung, Verpol
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.08