절연 솔루션

TI 절연 솔루션을 사용하여 최고 전압, 안정성, 내성 및 성능을 요구하는 차세대 시스템을 설계해보세요.

디지털 아이솔레이터

TI는 절연 장벽을 통과해 최대 100Mb/s로 디지털 비트 스트림을 전송하는 데 사용되는 강화 아이솔레이터와 기본 아이솔레이터를 제공합니다.

절연 인터페이스

통신 버스의 uC 디지털 인터페이스를 절연하는 데 사용됩니다. 제품은 다음과 같습니다.

절연 게이트 드라이버

MOSFET, IGBT 및 SiCFET 게이트를 효율적으로 충전하는 데 사용되는 강화 및 기본 절연 게이트 드라이버입니다.

절연 ADC 및 증폭기

제어 및 계측 애플리케이션용 고전압 노드에서 절연 및 V/I 매개 변수 모니터링에 사용되는 절연 DS 모듈레이터 및 절연 증폭기입니다.

절연이란?

절연이란 고전압 및 저전압 회로 사이에서 위험한 DC 또는 통제되지 않은 과도 전류의 흐름을 방지하면서 두 회로 사이에 데이터 및 전력을 전송하는 방식입니다. TI는 기본 절연과 강화 절연을 모두 제공합니다.

  • 기본 절연: 디지털 아이솔레이터 또는 옵토커플러가 제공하는 조절식 최소 절연 장벽 강도입니다. 안전 표준에는 고장 발생 시 HMI(Human-Machine Interface)를 보호하기 위한 기본형 또는 보조형 패시브 장벽으로 기본 절연체를 보완해야 한다고 명시되어 있습니다.
  • 강화 절연: 한 장벽에 이중 절연을 결합하기 때문에 고전압 시스템에서 널리 사용됩니다. 강화 절연이 제공하는 절연 감지 시스템은 전력 소비에 최적화된 고정밀, 절연 프론트 엔드 때문에 전력 소비를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

정의 및 방법 백서

다운로드(PDF, 1.3MB)

절연이 언제 필요한가?

절연이 필요한 경우는 다음과 같습니다.

  • 장비 손상이나 인체 상해를 입을 수 있는 고전압 서지를 방지하고 안전하게 견뎌야 하는 경우
  • 높은 에너지를 가지고 있거나 멀리 떨어져 있는 회로의 큰 접지 전위차 및 파열 접지 루프를 견뎌야 하는 경우
  • 고전압 모터/인버터 드라이브 시스템, 스위치 및 계측 애플리케이션의 고압측 구성 요소와 안정적으로 통신해야 하는 경우

자세히 알아보기

컴패니언 제품

트랜스포머 드라이버

2.25V~5V DC의 저프로필, 중간 탭 트랜스포머 구동에 사용되는 저잡음, 푸시-풀 트랜스포머 드라이버입니다.

자세히 알아보기

절연 DC/DC 컨트롤러 및 컨버터

소형, 저비용 절연 DC/DC 컨트롤러 및 컨버터는 보다 작고 효율적인 10~300W의 고전압 전원 시스템을 구현합니다.

자세히 알아보기

절연 전원 모듈

잡음 저항 및/또는 접지 루프 방지를 위한 절연이 필요한 시그널 체인, 산업용 제어, 데이터 수집 애플리케이션을 위해 설계된 1W/2W 절연 DC/DC 모듈을 사용해 보세요.

자세히 알아보기

기술 리소스

절연 설계 지원

TI E2E 커뮤니티

동료 엔지니어들에게 궁금한 점을 문의하고, 지식을 공유하고, 문제를 해결해보세요.

절연 레퍼런스 디자인

아래에서 주요 절연 레퍼런스 디자인 확인


  • TIDA-00752 - 펄스 수 인터페이스를 지원하는 2선 갈바닉 절연 IC 온도 센서 레퍼런스 설계
  • TIDA-00446 - 3상 인버터용 소형 폼 팩터 강화 절연 IGBT 게이트 드라이브

절연 블로그