버퍼, 드라이버 및 트랜시버

시스템의 신호 무결성 향상

parametric-filter모든 제품 보기
1100개 이상의 인버터, 버퍼 및 범용 트랜시버의 포트폴리오를 통해 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 1-32채널 드라이버에서 사용 가능한 오픈 드레인, 3상 및 Schmitt 트리거 옵션이 포함되어 있습니다. 고성능 클로킹 애플리케이션을 위한 버퍼는 클록 버퍼 포트폴리오에서 찾을 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

관련 카테고리
클록 버퍼

고성능 클로킹 애플리케이션을 위한 버퍼를 찾아보십시오.

SN74AC16
인버팅 버퍼 및 드라이버

슈미트 트리거 입력 및 오픈 드레인 출력을 지원하는 1.5V~6V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.059

SN74AC16-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

Automotive 1.5V to 6V hex inverter with Schmitt-trigger inputs and open-drain outputs

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.07

SN74ACT245-Q1
범용 트랜시버

TTL 호환 CMOS 입력 및 3상 출력을 지원하는 차량용 옥탈 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.223

SN74AHC240-Q1
인버팅 버퍼 및 드라이버

3상 출력을 지원하는 오토모티브 8채널 2V~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.205

SN74ACT7541-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

오픈 드레인 출력을 지원하는 오토모티브 8채널 4.5V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.115

SN74AC245-Q1
범용 트랜시버

3상 출력을 지원하는 차량용 8진 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.186

버퍼, 드라이버 및 트랜시버의 주요 장점

checkmark

업계에서 가장 방대한 포트폴리오

1,100개 이상의 인버터, 버퍼 및 트랜시버로 구성된 포트폴리오로 모든 로직 요구 사항 충족

checkmark

차세대 컨트롤러에 최적화

오늘날의 최첨단 마이크로프로세서 기술 구현 

checkmark

최신 산업 표준에 대한 인증

오토모티브, 우주, 군사 및 산업용 제품의 품질 요구 사항을 충족하기 위한 테스트 및 제조 

checkmark

업계 최소 패키지

보드 공간을 최대화하고 업계에서 가장 작은 패키지로 밀도 향상

버퍼, 드라이버 및 트랜시버 애플리케이션 및 기능

잡음에 미치는 영향을 줄입니다

슈미트 트리거(HCS) 제품군을 지원하는 TI의 고속 상보성 금속 산화막 반도체는 넓은 2V~6V 입력 전압 범위에서 작동합니다. 슈미트 트리거 입력은 잡음이 높은 3.3V 및 5V 애플리케이션에서 신호를 해독하고 로직 레벨 전환을 선명하게 하여 느린 신호 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
설계자들은 시스템에서 신호 무결성을 개선하고, 전력 소비를 줄이고, 견고성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. TI의 차세대 슈미트 트리거 일체형 고속 CMOS 제품군은 이러한 목표를 달성할 수 있도록 설계했습니다.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는 높고 낮은 입력 전이에서 빠른 에지를 요구합니다. 엣지가 너무 느리면 과도한 전류, 진동 또는 장치 손상이 발생할 수 있습니다.
PDF | HTML
슈미츠 트리거 입력을 위한 주요 제품
SN74HCS240-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 차량용 8진 버퍼 및 라인 드라이버
SN74HCS245 활성 3상 출력을 지원하는 슈미트 트리거 입력 8진 버스 트랜시버
SN74HCS541 활성 3상 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 8진 버퍼 및 라인 드라이버

시스템 전원이 켜져 있을 때 리셋 신호 생성

일부 시스템에는 초기화 펄스가 필요합니다. 일반적으로 시스템 컨트롤러에 의해 생성되지만 많은 시스템은 컨트롤러 시작 전에 초기화를 필요로 하거나 컨트롤러가 전혀 없을 수 있습니다. 이러한 경우 간단한 회로가 프로그래밍 필요 없이 필요한 펄스를 제공할 수 있습니다.

버퍼의 일반적인 애플리케이션에 대해 자세히 알아보십시오.

시스템 컨트롤러는 출력 구동 강도가 약하고 높은 커패시턴스 라인을 통해 전송하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 컨트롤러와 리시버 사이에 버퍼를 추가할 수 있습니다.

버퍼을 위한 주요 제품
SN74AHC126-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 차량용 4채널 2V~5.5V 버퍼
SN74AHC1G125-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 오토모티브 1채널, 2.0V~5.5V 비반전 버퍼
SN74LVC1G34 활성 단일 1.65V~5.5V 버퍼

비용 효율적인 솔루션으로 보드 크기 최적화

SOT-23-THN(DYY) 패키지는 크기가 4.2mm x 3.26mm로 업계에서 가장 작은 개별 논리 리드 패키지로, TSSOP 동급 패키지보다 57% 더 작습니다. DYY 패키지는 표준 피치 0.5mm로 기존 제조 장비에 쉽게 결합됩니다. BQA 패키지는 크기 3mm x 2.5mm로 TI에서 가장 작은 14핀 QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지이며, 동급 TSSOP(Thin-Shrink Small-Outline Package)보다 76% 더 작고 이전 세대 QFN 패키지 대비 40% 더 작습니다. 또한 이 패키지는 제조 중 기존 X선 검사와 달리 광학 검사가 가능하도록 습식 측면 구성으로도 제공됩니다.

왼쪽부터: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

버퍼, 드라이버 및 트랜시버을 위한 주요 제품
SN74AHC126-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 차량용 4채널 2V~5.5V 버퍼
SN74LV8T245 활성 3상 출력을 지원하는 단일 공급 8진 변환 트랜시버
SN74HCS05 활성 슈미츠 트리거 입력 및 오픈 드레인 출력을 지원하는 6채널, 2V~6V 인버터

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
버퍼, 드라이버 및 트랜시버의 일반적인 애플리케이션
TI의 8가지 Logic Minute 교육 비디오 시리즈에서는 버퍼 및 인버터의 일반적인 애플리케이션과 관련된 광범위한 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
Drive Transmission Lines With Logic
이 제품 개요에는 신호 무결성을 개선하기 위한 설계 고려 사항이 포함되어 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Redrive Digital Signals
시스템 컨트롤러는 출력 드라이브 강도가 약할 수 있기 때문에 상대적으로 높은 커패시턴스 신호 라인을 통해 직접 전송하는 데 사용할 수 없습니다. 로직 버퍼를 추가하여 부하를 줄이고 신호 무결성을 향상시킬 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

공장 자동화 및 제어
TI의 로직 버퍼, 드라이버 및 트랜시버 포트폴리오를 통해 업계 2.0 설계를 최적화하면서 효율성을 높이고 기능 세트를 확장하세요
우주 항공 및 방위
차세대 우주 항공 미션을 위해 설계된 TI의 플라스틱 패키징을 사용하여 더 스마트하고, 작고, 가벼운 우주 항공 및 방위 시스템을 설계하세요.
에너지 인프라
TI의 로직 장치 포트폴리오를 통해 전기 자동차 충전 인프라부터 태양광 및 풍력 에너지 시스템에 이르기까지 안정적이고 확장 가능한 그리드 솔루션을 구현하세요
건물 자동화
공장 현장과 주거용 공간 및 상업용 속성의 건물 자동화 솔루션을 위한 TI의 로직 포트폴리오를 사용합니다.
하이브리드, 전기 및 파워 트레인 시스템
공간 절약형 로직 패키지로 광학 검사를 손쉽게 통과하고 오토모티브 설계에서 잡음에 대한 내성을 개선하세요
유선 네트워킹
가장 빠른 최신 Wi-Fi® 표준부터 낮은 전력 소비를 지원하는 스위치까지 모든 유선 네트워킹 애플리케이션에 TI의 로직 포트폴리오를 사용하세요

TI의 로직 버퍼, 드라이버 및 트랜시버 포트폴리오를 통해 업계 2.0 설계를 최적화하면서 효율성을 높이고 기능 세트를 확장하세요

TI의 버퍼, 드라이버 및 트랜시버는 차세대 스마트 공장 자동화 애플리케이션을 구축하는 데 도움이 됩니다.

장점:

  • 18V에서 0.8V까지 작동하는 저전압 제품군으로 전력 소비를 줄입니다.
  • 슈미트 트리거 입력(HCS) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 더 높은 잡음 내성을 제공하여 설계를 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • 버스 홀드, 출력 임피던스 정합 및 라이브 삽입. 기능이 있습니다
  • 패키지 옵션으로는 얇은 수축 소형 아웃라인 패키지(TSSOP), 소형 아웃라인 통합 회로(SOIC) 및 폼 팩터 SOT(small-outline transistor)-23-thin(THN)이 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00195 – 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인
  • TIDA-01349 – 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계
제품
  • SN74HCS245 – 3상 출력을 지원하는 슈미트 트리거 입력 8진 버스 트랜시버
  • SN74AC541 – 3상 출력을 지원하는 8채널, 1.5V~6V, 24mA 드라이브 강도 버퍼
  • SN74AUP2G07 – 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 0.8V~3.6V 저전력 버퍼

차세대 우주 항공 미션을 위해 설계된 TI의 플라스틱 패키징을 사용하여 더 스마트하고, 작고, 가벼운 우주 항공 및 방위 시스템을 설계하세요.

우주 항공 애플리케이션의 경우, TI의 CMOS 로직 제품군은 액세스 가능한 방사능 보고서를 1.2V 공급 전압 지원 및 우주 항공 강화 플라스틱(SEP) 인증 패키징과 결합하여 최신 FPGA(Field Programmable Gate Array) 및 주변 장치 간에 상호 작용할 수 있습니다. TI 로직은 우주 항공 및 방위 애플리케이션을 위해 설계된 강화 제품(EP) 오퍼링 포트폴리오를 지속적으로 확장하여 안정성이 높은 제조 흐름을 지원합니다.

주요 리소스

제품
  • SN74LVC3G07-EP – 오픈 드레인 출력을 지원하는 EP(Enhanced Product) 3채널, 1.65V~5.5V 버퍼
  • SN74LVC2G126-EP – 3상 출력을 지원하는 향상된 제품 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼
  • SN54SC245-SEP – 우주항공 강화 플라스틱 소재의 3상 출력 1.2V~5.5V, 옥탈 버스 트랜시버
하드웨어 개발
  • ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD – AMD Versal 코어 XQRVC1902 ACAP 및 TI 방사선 내성 제품을 사용하는 Alpha Data ADM-VA600 키트
  • ALPHA-XILINX-KU060-SPACE – TI 전원을 사용하는 Xilinx® Kintex® UltraScale™ XQRKU060 FPGA용 Alpha Data® 보드

TI의 로직 장치 포트폴리오를 통해 전기 자동차 충전 인프라부터 태양광 및 풍력 에너지 시스템에 이르기까지 안정적이고 확장 가능한 그리드 솔루션을 구현하세요

TI의 개별 로직을 사용하여 차세대 재생 가능 에너지 프로젝트를 향상하세요.

장점:

  • 소형 폼 팩터 패키징으로 보드 공간을 최대 76%까지 줄일 수 있습니다.
  • 슈미트 트리거 입력(HCS) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 더 높은 잡음 내성을 제공하여 설계를 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • TI의 저전압 CMOS(LVC) 제품군은 높은 구동 강도(5V에서 최대 32mA)를 지원하여 긴 트레이스를 깨끗하게 구동할 수 있습니다.
  • 이 포트폴리오에는 산업용 애플리케이션을 위한 인증 솔루션을 갖춘 광범위한 온도 및 전압 범위가 포함되어 있습니다.
  • 저전력 소비 CMOS 로직(고급 초저전력[AUP] 및 LVC)은 전력 효율을 개선합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00816 – 그리드 IoT 레퍼런스 설계: 연결 장애 표시기, 데이터 수집기, Sub-1GHz RF를 사용하는 소형 RTU
제품
  • SN74LVC245A – 3상 출력을 지원하는 8진 버스 트랜시버
  • SN74LVC2G07 – 오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼
  • SN74AC7541 – 오픈 드레인 출력을 지원하는 8채널 1.5V~6V 버퍼

공장 현장과 주거용 공간 및 상업용 속성의 건물 자동화 솔루션을 위한 TI의 로직 포트폴리오를 사용합니다.

TI의 로직 포트폴리오를 통해 자동화 트렌드를 따라잡으세요.

장점:

  • 소형 폼 팩터 패키징으로 보드 공간을 최대 76%까지 줄일 수 있습니다.
  • 슈미트 트리거 입력(HCS) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 더 높은 잡음 내성을 제공하여 설계를 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • 통합 전압 변환 로직은 보드 설계를 통합하는 데 도움이 됩니다.
  • 최소 0.8V의 저전압 로직 장치로 소비 전력이 감소합니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00206 – 직렬 인터페이스를 사용한 LED 디스플레이 드라이버 레퍼런스 설계
제품
  • SN74LV8T245 – 3상 출력을 지원하는 단일 공급 8진 변환 트랜시버
  • SN74AC541 – 3상 출력을 지원하는 8채널, 1.5V~6V, 24mA 드라이브 강도 버퍼
  • SN74HCS244 – 3상 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 8진 버퍼 및 라인 드라이버

공간 절약형 로직 패키지로 광학 검사를 손쉽게 통과하고 오토모티브 설계에서 잡음에 대한 내성을 개선하세요

TI의 로직 포트폴리오는 전기 자동차 애플리케이션에 특히 적합한 다양한 차량용 등급 차량용 전자 제품 위원회(AEC)-Q100 솔루션을 제공합니다. 

장점:

  • HCS(슈미츠 트리거 입력) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 잡음 내성, 느린 입력 신호 허용 오차 및 공급 전류 소비에 대한 이점을 제공합니다.
  • 공간이 제약된 환경을 위해 소형 리드 및 무연 패키지로 제공되는 솔루션은 설계 유연성을 높입니다.

주요 리소스

제품
  • SN74AC245-Q1 – 3상 출력을 지원하는 차량용 8진 버스 트랜시버
  • SN74HCS541-Q1 – 3상 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 8진 버퍼 및 라인 드라이버
  • SN74AHC1G14-Q1 – 슈미트 트리거 입력을 지원하는 오토모티브 싱글 2V~5.5V 인버터

가장 빠른 최신 Wi-Fi® 표준부터 낮은 전력 소비를 지원하는 스위치까지 모든 유선 네트워킹 애플리케이션에 TI의 로직 포트폴리오를 사용하세요

TI의 로직 포트폴리오는 탁월한 기능, 기능 및 더 작은 솔루션 크기로 유선 네트워킹 애플리케이션의 설계 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

장점:

  • 소형 폼 팩터 패키징으로 보드 공간을 최대 76%까지 줄일 수 있습니다.
  • 슈미트 트리거 입력(HCS) 제품군을 지원하는 TI의 고속 CMOS는 더 높은 잡음 내성을 제공하여 설계를 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • TI의 저전압 로직(LVC) 제품군은 높은 구동 강도(5V에서 최대 32mA)를 지원하여 긴 트레이스를 깨끗하게 구동할 수 있습니다.

 

주요 리소스

제품
  • SN74HCS541 – 3상 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 8진 버퍼 및 라인 드라이버
  • SN74LVC1G07 – 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼
  • SN74HCS05 – 슈미츠 트리거 입력 및 오픈 드레인 출력을 지원하는 6채널, 2V~6V 인버터