버퍼, 드라이버 및 트랜시버

시스템의 신호 무결성 향상

parametric-filter모든 제품 보기
1100개 이상의 인버터, 버퍼 및 범용 트랜시버의 포트폴리오를 통해 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 1-32채널 드라이버에서 사용 가능한 오픈 드레인, 3상 및 Schmitt 트리거 옵션이 포함되어 있습니다. 고성능 클로킹 애플리케이션을 위한 버퍼는 클록 버퍼 포트폴리오에서 찾을 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

관련 카테고리
클록 버퍼

고성능 클로킹 애플리케이션을 위한 버퍼를 찾아보십시오.

SN74AHC240-Q1
인버팅 버퍼 및 드라이버

3상 출력을 지원하는 오토모티브 8채널 2V~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.205

SN74ACT7541
비인버팅 버퍼 및 드라이버

오픈 드레인 출력을 지원하는 8채널 4.5V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.139

SN74ACT245-Q1
범용 트랜시버

TTL 호환 CMOS 입력 및 3상 출력을 지원하는 차량용 옥탈 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.342

SN74ACT8541-Q1
비인버팅 버퍼 및 드라이버

슈미츠 트리거 입력을 지원하는 차량용 8채널 4.5V~5.5V 버퍼

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.194

SN74AC245-Q1
범용 트랜시버

3상 출력을 지원하는 차량용 8진 버스 트랜시버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.286

SN74ACT240-Q1
인버팅 버퍼 및 드라이버

TTL 호환 CMOS 입력을 지원하는 차량용 8채널 4.5~5.5V 인버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.296

버퍼, 드라이버 및 트랜시버 포트폴리오의 주요 장점

checkmark

업계에서 가장 방대한 포트폴리오

1,100개 이상의 인버터, 버퍼 및 트랜시버로 구성된 광범위한 포트폴리오로 모든 로직 요구 사항 충족

checkmark

차세대 컨트롤러에 최적화

오늘날의 최첨단 마이크로프로세서 기술 구현 

checkmark

최신 산업 표준에 대한 인증

오토모티브, 우주, 군사 및 산업용 품질 요구 사항을 충족하기 위한 테스트 및 제조. 

checkmark

업계 최소 패키지

보드 공간을 최대화하고 업계에서 가장 작은 패키지로 밀도 향상

버퍼, 드라이버 및 트랜시버의 일반적인 애플리케이션 및 기능

잡음의 영향 감소

슈미트 트리거(HCS) 제품군을 지원하는 TI의 고속 상보성 금속 산화막 반도체는 넓은 2~6V 입력 전압 범위에서 작동합니다. 슈미트 트리거 입력은 잡음이 높은 3.3V 및 5V 애플리케이션에서 신호를 해독하고 로직 레벨 전환을 선명하게 하여 느린 신호 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

Application note
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
설계자들은 시스템에서 신호 무결성을 개선하고, 전력 소비를 줄이고, 견고성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. TI의 차세대 슈미트 트리거 일체형 고속 CMOS 제품군은 이러한 목표를 달성할 수 있도록 설계했습니다.
PDF
Application brief
Understanding Schmitt Triggers (Rev. A)
대부분의 CMOS, BiCMOS 및 TTL 장치는
높고 낮은 입력 전이에서 빠른 엣지를 요구합니다.
엣지가 너무 느리면 과도한 전류, 진동 또는 장치 손상이
발생할 수 있습니다.
PDF | HTML
슈미츠 트리거 입력을 위한 주요 제품
SN74HCS240-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 차량용 8진 버퍼 및 라인 드라이버
SN74HCS245 활성 3상 출력을 지원하는 슈미트 트리거 입력 8진 버스 트랜시버
SN74HCS541 활성 3상 출력 및 슈미트 트리거 입력을 지원하는 8진 버퍼 및 라인 드라이버

시스템 전원이 켜져 있을 때 리셋 신호 생성

일부 시스템에는 초기화 펄스가 필요합니다. 일반적으로 시스템 컨트롤러에 의해 생성되지만 많은 시스템은 컨트롤러 시작 전에 초기화를 필요로 하거나 컨트롤러가 전혀 없을 수 있습니다. 이러한 경우 간단한 회로가 프로그래밍 필요 없이 필요한 펄스를 제공할 수 있습니다.

버퍼의 일반적인 애플리케이션에 대해 자세히 알아보십시오.

시스템 컨트롤러는 출력 구동 강도가 약하고 높은 커패시턴스 라인을 통해 전송하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 컨트롤러와 리시버 사이에 버퍼를 추가할 수 있습니다.

버퍼을 위한 주요 제품
신규 SN74AHC126-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 차량용 4채널 2V~5.5V 버퍼
신규 SN74AHC1G125-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 오토모티브 1채널, 2.0V~5.5V 비반전 버퍼
SN74LVC1G34 활성 단일 1.65V~5.5V 버퍼

비용 효율적인 솔루션으로 보드 크기 최적화


SOT-23-Thin(DYY) 패키지는 크기가 4.2mm x 3.26mm로 업계에서 가장 작은 개별 논리 리드 패키지로, TSSOP 동급 패키지보다 57% 더 작습니다. DYY 패키지는 표준 피치 0.5mm로 기존 제조 장비에 쉽게 결합됩니다. BQA 패키지는 크기 3.0mm x 2.5mm로 TI에서 가장 작은 14핀 QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지이며, 동급 TSSOP(Thin-Shrink Small-Outline Package)보다 76% 더 작고 이전 세대 QFN 패키지 대비 40% 더 작습니다. 또한 이 패키지는 제조 중 기존 X선 검사와 달리 광학 검사가 가능하도록 습식 측면 구성으로도 제공됩니다.

왼쪽부터: SOT-23-Thin, TSSOP, SOIC, SSOP

버퍼, 드라이버 및 트랜시버을 위한 주요 제품
신규 SN74AHC126-Q1 활성 3상 출력을 지원하는 차량용 4채널 2V~5.5V 버퍼
SN74LV8T245 활성 3상 출력을 지원하는 단일 공급 8진 변환 트랜시버
SN74HCS05 활성 오픈 드레인 출력을 갖춘 16진 인버터

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
버퍼, 드라이버 및 트랜시버의 일반적인 애플리케이션
TI의 8가지 Logic Minute 교육 비디오 시리즈에서는 버퍼 및 인버터의 일반적인 애플리케이션과 관련된 광범위한 주제를 다룹니다.
Application note
Application note
Drive Transmission Lines With Logic
이 제품 개요에는 신호 무결성을 개선하기 위한 설계 고려 사항이 포함되어 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Redrive Digital Signals
시스템 컨트롤러는 출력 드라이브 강도가 약할 수 있기 때문에 상대적으로 높은 커패시턴스 신호 라인을 통해 직접 전송하는 데 사용할 수 없습니다. 로직 버퍼를 추가하여 부하를 줄이고 신호 무결성을 향상시킬 수 있습니다.
document-pdfAcrobat PDF