TPS1653
eFuse mit 58 V, 4,5 A und Impulsstromunterstützung
TPS1653
- 4.5-V to 58-V operating voltage, 67-V absolute maximum
- Integrated 58-V, 31-mΩ RON Hot-Swap FET
- 0.6-A to 4.5-A adjustable current limit (± 7%)
- IPC9592B clearance for 56-V operation (20-pin HTSSOP)
- 2x pulse current support for load transients
- Low quiescent current, 21-µA in shutdown
- Adjustable UVLO cut off with ± 2% accuracy
- Adjustable output slew rate control for inrush current limiting
- Charges large and unknown capacitive loads through thermal regulation during device power up
- Power Good Output (PGOOD)
- Selectable overcurrent fault response options between Auto-Retry and Latch Off (MODE)
- Analog current monitor (IMON) output (± 6%)
- Available in easy-to-use 20-pin HTSSOP and 24-pin VQFN packages
The TPS16530 is an easy to use, positive 58-V, 4.5-A eFuse with a 31-mΩ integrated FET. Protection for the load, source and eFuse itself are provided along with adjustable features such as accurate overcurrent protection, fast short circuit protection, output slew rate control and undervoltage lockout. PGOOD can be used for enable and disable control of the downstream DC-DC converters.
The enable pin provides external control for enabling and disabling the internal FET. The shutdown pin can be used for putting the device in low power shutdown mode. For system status monitoring and downstream load control, the device provides fault and a precise current monitor output. The MODE pin allows flexibility to configure the device between the two current-limiting fault responses (latch off and auto-retry).
The devices are available in 20-pin HTSSOP and 24-pin VQFN packages and are specified over a –40°C to +125°C temperature range.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS16530 58-V, 4.5-A eFuse With Pulse Current Support for Load Transients datasheet | PDF | HTML | 17 Aug 2021 |
EVM User's guide | TPS1653EVM: Evaluation Module for TPS16530 eFuse | PDF | HTML | 16 Aug 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS1653EVM — TPS1653 Evaluierungsmodul für eFuse
Der TPS1653EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TPS16530 eFuse von TI. Die TPS16530-Bausteine sind industrielle 4,5-V- bis 58-V-, 4,5-A-eFuse mit integriertem FET, programmierbaren Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überstrom und Einschaltstrom.
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter eFuse und Hot-Swap-Controller
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | Herunterladen |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Optionen anzeigen |
VQFN (RGE) | 24 | Optionen anzeigen |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.