DLP3030-Q1
Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® automotriz de 0.3 pulgadas
DLP3030-Q1
- Automotive qualified
- 0.3-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Side illumination for optimized efficiency
- WVGA (864 × 480) resolution
- Polarization independent spatial light modulator
- Compatible with LED or laser light sources
- Image viewable with polarized glasses
- Low-power consumption: 105-mW (typical)
- Operating temperature range: –40°C to 105°C
- Hermetic package with 2.5°C/W thermal efficiency
- JTAG boundary scan to allow in-system validation
- Compatible with the DLPC120-Q1 automotive DMD controller
- 78-MHz DDR DMD interface
The DLP3030-Q1 Automotive DMD is primarily targeted for automotive head-up display (HUD) applications with very large field of view or augmented reality capability requiring long focal distances. This chipset can be coupled with LEDs or lasers to create deep saturated colors with over 125% NTSC color gamut with support for 24-bit RGB video input. In addition, the chipset enables high brightness (15,000-cd/m2 typical) HUD systems with wide dynamic range, and fast switching speeds that do not vary with temperature. As used in the TI reference design, very high dynamic range over 5000:1 can be achieved to meet the operating range of an automotive HUD system for bright daylight and dark night time driving conditions.
Solicitar más información
Se requerirá un módulo óptico para que pueda continuar con el desarrollo. Vea la herramienta de búsqueda de módulos ópticos para seleccionar un módulo óptico compatible con su DMD. Ver más información
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLP3030Q1EVM — Módulo de evaluación electrónica DLP3030-Q1
DLP-OMM-SEARCH — Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP3030PGUQ1EVM — Módulo de evaluación de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP3030-Q1
DLP-HUD-LUMEN-CALC — AR HUD Lumen Budget Estimation Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Módulo óptico
DLP-HUD-VOLUME-CALC — AR HUD Volume Estimation Calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Módulo óptico
Software
Herramienta de cálculo
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
Módulo óptico
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
TIDA-080004 — Diseño de referencia de controlador LED y electrónica para pantallas de realidad aumentada
Paquete | Pasadores | Descargar |
---|---|---|
DLP-S450 (FYJ) | 149 | Ver opciones |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.