DLP470TE
- 0.47-Inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 5.4-micron micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Bottom illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP470TE chipset includes:
The TI DLP470TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMs) spatial light modulator (SLM) that enables bright, full 4K UHD display solutions. When coupled with the appropriate optical system, the DLP470TE DMD displays true 4K UHD resolution (over 8 million pixels on screen) and is capable of delivering accurate, detailed images to a variety of surfaces. The DLP470TE DMD, together with the DLPC4420 display controller, the DLPA100 controller power and motor driver provides the capability to achieve high performance systems and is a great fit for 4K UHD high brightness display applications in a smaller package.
기술 문서
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DLP470TEEVM — 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)용 DLP470TEEVM 평가 모듈
DLP® 제품 DLP470TEEVM을 DLPC4420AEVM과 결합하면 DLP 0.47인치 4K UHD 시스템의 프로토타입 제작 시간을 단축할 수 있습니다. DLP470TEEVM은 0.47인치 4K UHD 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)를 평가하기 위한 솔루션으로, DLPC4420AEVM과 페어링하도록 설계되었으며 DMD의 HDMI 소스에서 SPLASH, 테스트 패턴 및 비디오를 표시할 수 있습니다.
DLPC4420AEVM — DLPC4420 Altera FPGA를 이용한 듀얼 컨트롤러 구성용 평가 모듈
DLPDLCR470TEVM — DLP470TE 4K UHD DMD 평가 모듈
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 제품 광학 모듈 검색 툴
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP470TE-SW — DLP470TE 펌웨어 및 GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
≤ 0.47인치 어레이 Pico 제품
자외선 제품(< 400nm)
가시 제품(420~700nm)
분광학 및 광 네트워킹 제품
외부 조명 및 프로젝션 제품
근자외선 제품(400~420nm)
디스플레이 제품
근적외선 제품 (> 700 nm)
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
개발 키트
광학 모듈
DLPC131 — Series 410 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
≥ 0.47인치 어레이 제품
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
DLP-S410 (FXJ) | 257 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.