Die Vorteile unserer Radaranwendungen
Für sichere Erfassung und Datenübertragung
Wir bieten Radarbausteine für jeden Bedarf
Unser Portfolio an äußerst zuverlässigen Radarbausteinen für die Automobilindustrie reicht von hochauflösenden, analogen Hochleistungs-Frontends und integrierten SoCs bis hin zu energieeffizienten, kostengünstigen Radarchips. Unsere Bausteine ermöglichen skalierbare Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Dies trägt dazu bei, das Niveau der Fahrzeugautonomie und die Einhaltung der globalen Vorschriften des New Car Assessment Program zu erreichen.
Wichtigste Vorteile:
- Umfangreiches Portfolio an Radar-Chips für Ihre Anwendung.
- Softwarekompatibilität für eine schnellere Marktreife.
- Kaskadierbare Frontends bieten Skalierbarkeit und Flexibilität bei gleichzeitiger Kostenoptimierung.
- Für Edge- und Satellitenradarsystemarchitekturen optimierte Bausteine.
- Angebote für 60- und 77GHz-Frequenzbänder zur Einhaltung weltweiter Vorschriften.
Are you ready for the emerging automotive radar satellite architecture?
Der Aufbau einer Satellitenarchitektur mit AWR2544-Radarsensoren
Zuverlässige und sichere Datenübertragung
Ein höherer Grad der Fahrzeugautonomie erfordert mehr Radarsensoren am gesamten Fahrzeug, was bedeutet, dass Autohersteller die Übertragung all dieser Daten übernehmen müssen. Unser Portfolio an Kommunikationsprodukten mit hoher Bandbreite ermöglicht eine zuverlässige und sichere Datenübertragung im gesamten Fahrzeug.
DP83TG720S-Q1AKTIV
DS90UB953-Q1AKTIV
DP83TC817S-Q1AKTIV
Effizientes, rauscharmes und kostengünstiges Energiemanagement
Unser Portfolio an integrierten Power-Management-Schaltungen (PMICs) für Radar umfasst integrierte Abwärtsregler, die dazu beitragen, die Größe von Induktor und Ausgangskondensator zu reduzieren, die Transienten- und thermische Leistung zu verbessern sowie die Größe und Kosten von Radarsystemen zu reduzieren. Erfahren Sie, wie unsere Technologien Ihnen dabei helfen können, Radarspezifikationen zu erfüllen und die Leistungsdichte im Designprozess aufrechtzuerhalten.
LP87745-Q1AKTIV
LP87725-Q1AKTIV
Ermöglicht sicherere und gut geschützte Gerätesysteme
Funktionale Sicherheit und Schutzfunktionen sind wesentliche Aspekte heutiger Automobilsysteme. Viele unserer Radarbausteine sind konform mit den Vorgaben der International Organization for Standardization 26262 und zertifiziert für die Fahrzeugsicherheit nach (ASIL) B. Unser PMIC-Portfolio für Radar unterstützt Sie dabei, mit Ihren Designs, ASIL B oder C zu erreichen, einschließlich integrierter Fehlerüberwachung und Schutz, ohne externe Monitore und integrierte Watchdog-Schaltungen zu benötigen. So können Sie kosten- und platzsparende Lösungen entwickeln. Unsere PMICs unterstützen Sie mit Dokumenten zur funktionalen Sicherheit (Ausfallrate, Ausfallmodi, Effekte und Diagnoseanalyse, Handbücher zur funktionalen Sicherheit) bei der Vereinfachung des gesamten Designprozesses für funktionale Sicherheit.
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
Ermöglichung der funktionalen Sicherheit in Radarsensoren
Referenzdesign für Highend-Eckradar
Das TIDA-01027-Referenzdesign bietet eine Grundlage für Eckradaranwendungen zur Erfüllung der NCAP R79-Sicherheitsanforderungen mit dem Evaluierungsmodul (EVM) AWR2944. Das Design ermöglicht es Benutzern, die Position (in der Azimutebene) und die Geschwindigkeit von bis zu 200 m entfernten Objekten (...)
Referenzdesign für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der Autom
RFCMOS-77-GHz-Radarmodul-Referenzdesign mit Objektdatenausgang über Zweifach-CAN-FD für die Automobi
— Miro Adzan, General Manager, ADAS, Texas Instruments