Warum sollten Sie sich für TI als Lieferanten für Ihre Hochleistungs-Computersysteme entscheiden?
Entwerfen Sie die Hochleistungs-Rechenplattform für die von Ihnen gewünschte Autonomieebene
Kombinieren und verarbeiten Sie Sensordaten in Echtzeit
Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme erfordern, dass das Fahrzeug Sicherheitsentscheidungen in Echtzeit trifft. Von computergestützter Fahrersicht über Signal- und Bildverarbeitung bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI) und Deep-Learning-Funktionen ermöglichen unsere Arm®-basierten Prozessoren ein breites Spektrum effizienter Rechenleistung, um die Fahrzeugsicherheit zu verbessern und den nächsten Schritt in der Fahrzeugautonomie zu ermöglichen. Entwickeln Sie hochleistungsfähige Sensorfusionssysteme ohne Einbußen bei kritischen Ressourcen, die das Systemdesign optimieren und gleichzeitig ISO26262 Standards bis ASIL D erfüllen.
Zuverlässige und sichere Datenübertragung über verschiedene Protokolle hinweg
Mit der zunehmenden Anzahl von Kameras und Sensoren, die dazu beitragen, die Vision eines vollständig autonomen Fahrzeugs in die Tat umzusetzen, gibt es mehr Daten aus der Umgebung des Fahrzeugs als je zuvor. Unsere fortschrittlichen Kommunikationstechnologien übertragen Sensordaten sicher und zuverlässig über jede Fahrzeugarchitektur und ermöglichen so zeitkritische Sicherheitsentscheidungen. Unser Fahrzeugnetzwerk-Portfolio umfasst Ethernet-PHYs, FPD-Link-Bausteine, CAN, LIN und PCIe, die verschiedene Datengeschwindigkeiten unterstützen und die Zuverlässigkeit für sicherheitskritische Fahrerassistenzanwendungen verbessern.
DP83TC817S-Q1AKTIV
DS90UB960-Q1AKTIV
TCAN1043A-Q1AKTIV
Leistungseffiziente Performance
Die Reduzierung des Energiebedarfs bei gleichzeitiger Erfüllung der wachsenden Leistungsanforderungen ist für Entwickler fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme ein wichtiges Anliegen. Eine diskrete integrierte Power-Management-integrierte Schaltung (PMIC) speziell für ein bestimmtes Prozessorsystem-on-Chip (SoC) trägt zur Reduzierung der Komponentenanzahl und der Systemgröße bei und erhöht gleichzeitig den Wirkungsgrad und die thermische Leistung. Unsere PMICs unterstützen Sie bei der Begrenzung von Rauschen und der Leistungsdichte in Sensorfusionsdesigns und unterstützen Sie dabei, ISO26262 Standards bis zur Kategorie ASIL D zu erfüllen.
TPS6594-Q1AKTIV
TPS62870-Q1AKTIV
Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung für TDA4x-Prozessoren
Evaluieren Sie die Softwareleistung auf TDA4x Prozessoren auf unseren Evaluierungsmodulen (EVMs) und in unserer Cloud-Umgebung. Kompilieren und implementieren Sie Ihre Modelle einfach und beschleunigen Sie Inferenz mit branchenüblichen Programmierschnittstellen wie TensorFlow Lite, Open Neural Network Exchange (ONNX) Runtime, Tensor Virtual Machine (TVM), GStreamer, Docker, Robot Operating System (ROS) und Open Graphics Library (GL) for Embedded Systems (es), um Deep-Learning-Inferenz zu beschleunigen.
Optimieren Sie die Sensorfusionsleistung mit unseren Taktgebern und Timing-Bausteinen
Die Taktung ist für die Sensorfusion von entscheidender Bedeutung, um mehrere Hochleistungs-SoCs bereitzustellen. Unser Portfolio an jitterarmen, einfach zu handhabenden Taktgebern und Timing-Bausteinen, einschließlich Bulk-Akustikwellen-Oszillatoren, ermöglicht es Ihnen, Ihre Taktverteilung mit einfachen diskreten Bausteinen oder hochintegrierten Lösungen zu erstellen.
CDCS503-Q1AKTIV
CDCE913-Q1AKTIV
LMK00334-Q1AKTIV
ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsmodul TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1 für SoC-Fernfeldanalysesysteme
Das J784S4-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Prozessoren TDA4AP-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1 und TDA4VH-Q1 für Sichtanalytik- und Netzwerkanwendungen in Automobil- und Industrieanwendungen. Diese Prozessoren eignen sich besonders gut für Anwendungen zur Domänensteuerung mit (...)
Domänencontroller für die Automobilindustrie für Gateway-, Assistenz- und automatisierte Fahrsysteme
Die dezentralen Fahrzeugarchitekturen, die heutzutage im Straßenverkehr eingesetzt werden, nutzen individuelle Steuergeräte, denen es an Verarbeitungsleistung und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen fehlt, um die komplexen Aufgaben und Datenbewegungsanforderungen neu entstehender (...)