Warum sollten Sie sich bei Ihrer nächsten Chassis-Steuerungs- und Sicherheitsanwendung für TI entscheiden?
Enabling-Technologie
Erhalten Sie mit unseren hochpräzisen, rauscharmen Sensorprodukten reine reale Signale
- Erhalten Sie präzise Regelkreise, indem Sie die Integrität Ihres empfindlichen Signals aufrechterhalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung auch in den extremsten Umgebungen zuverlässig und effizient arbeitet, indem Sie einen extrem geringen Stromverbrauch, erweiterten Eingangsschutz und einen großen Temperaturbereich ermöglichen.
The intelligent chassis: How by-wire technology is reshaping steering, braking and suspension
Low-Side Current Sense Circuit Integration
TI Precision Labs – Videoreihe zu Magnetsensoren
LDC5072-Q1AKTIV
TMAG6180-Q1AKTIV
TMAG5170D-Q1AKTIV
Optimieren Sie Ihren Motoregelkreis mit unseren Hochleistungsprozessoren
Die Hochleistungsverarbeitung optimiert den Motorsteuerungsregelkreis und ermöglicht ein sichereres und reaktionsschnelleres Fahrerlebnis mit Vorteilen wie kürzeren Bremsabständen und Lenkung mit kurzer Latenzzeit.
- Unsere fortschrittlichen MCU-Peripheriebauteile und digitalen Signalverarbeitungsfunktionen ermöglichen eine präzise Steuerung und schnelle Ausführung komplexer Algorithmen.
- Unsere Lock-Step-Kerne erfüllen eine wichtige zusätzliche Sicherheitsfunktion, indem sie jeden Verarbeitungsschritt verifizieren, um Zuverlässigkeit und Präzision in sicherheitskritischen Chassis-Anwendungen zu gewährleisten.
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig
F29H859TU-Q1AKTIV
TMS320F28P659DH-Q1AKTIV
TPS653860-Q1AKTIV
Stimmen Sie die Schaltleistung Ihrer Motorsteuerungs-Leistungsstufe ab
Das optimale Gleichgewicht zwischen Schaltverlusten und EMI-Leistung ist für die Ansteuerung des Gatters des Leistungsschalters unverzichtbar.
Unsere flexiblen Konfigurationsfunktionen helfen Ihnen dabei, dieses Gleichgewicht zu erreichen. Unsere deterministische Schaltleistung mit kurzer Latenzzeit stellt die Optimierung der minimalen Drehmomentwelligkeit des Motorsteuerungskreises sicher.
Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Lenk- und Bremserfahrung mit reduzierter Vibration und erhöhter Laufruhe.
Werden Sie Motorantriebs-Experte für bürstenlose Gleichstrommotoren!
Werden Sie Motorantriebs-Experte!
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
DRV3233-Q1AKTIV
DRV8363-Q1AKTIV
DRV8263-Q1AKTIV
Nutzen Sie unsere für Funktionssicherheit entwickelten Produkte für Ihren Designprozess
Unser umfassendes Portfolio an für funktionale Sicherheit entwickelten Produkten erfüllt zahlreiche Sicherheitsanforderungen, angefangen von Bausteinen mit grundlegenden Sicherheitsinformationen bis hin zu vollständig ISO-26262-konformen Lösungen (bis zu ASIL-D), die eine umfassende Dokumentation zur funktionalen Sicherheit umfassen. Unsere Produkte werden für die nahtlose Integration in Ihren Designprozess für funktionale Sicherheit entwickelt und unterstützen einen optimierten und effizienten Entwicklungsprozess.