Skalieren Sie Ihr Design mit unserem umfassenden Portfolio an Motorsteuerungslösungen. Entwickeln Sie mit unserem Portfolio, das von Bausteinen für kostenkritische Designs bis hin zu Hochleistungsbausteinen für komplexe Anwendungen reicht, wie z. B. Traktion, HKL-E-Kompressoren, elektrische Servolenkung, Fabrikautomatisierung und mehr, Designs für alle Preisklassen. Profitieren Sie von Flexibilität und Komfort – mit Optionen zur Unterstützung von Motorsystemen über ein breites Spektrum von Designoptionen und Topologien.
Produkte nach Kategorien durchsuchen
MCx BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MSP Arm®-Cortex-basierte Mikrocontroller
C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller
AM2-Echtzeit-Mikrocontroller
Motorsteuerungsbaustein auswählen
Warum sollten Sie TI für Ihre digitale Motorsteuerungsanwendung wählen?
Referenzdesigns für Motorsteuerungen entdecken
Haushaltsgeräte
Haushaltskleingeräte
Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC
ESC-Module sind wichtige Subsysteme für zivile Drohnen und Benutzer, die effizientere Modelle benötigen, die längere Flugzeiten und ein höheres Dynamikverhalten mit gleichmäßigerer und stabilerer Leistung bieten. Dieses Design implementiert einen elektronischen Drehzahlregler (ESC), wie er häufig (...)
750W-Motorwechselrichter mit C2000-™-MCU und MSPM0 Referenzdesign
Dieses Referenzdesign ist ein 750W-Motorantrieb für eine Waschmaschine oder ähnliche Geräte, das eine Methode zur Implementierung einer sensorlosen feldorientierten Regelung (FOC) für einen dreiphasigen Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) mit einem Fluss-, Winkel-, Drehzahl- und (...)
Sensorloses FOC-BLDC-Referenzdesign, 24 V, 35 W, mit einstufiger PFC, 85–265 VAC, 0,92 PF
Um Energieeffizienz zu erreichen, werden Decken- und Lüftungsventilatoren von einfachen Wechselstrom-Induktionsmotoren auf bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) umgestellt. Dieses Referenzdesign erfüllt die Anforderungen nach höherem Wirkungsgrad und Leistungsfaktor, indem es einen universellen (...)
HLK-System
Referenzdesign für Dämpfer- und EEV-Controller mit Leistungsregelung und Hall-Effekt-Positionserf
Dieses Referenzdesign demonstriert eine Dual-Motorantriebslösung für Dämpferaktuatoren und elektronische Expansionsventile. Die Motorantriebe umfassen einen Antriebfür einen bipolaren Schrittmotor und einen Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren, die aus einer 15 V/DC-Quelle gespeist werden. (...)
Klimaanlagen für Wohngebäude
Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f
Das Referenzdesign TIDM-02010 ist ein Referenzdesign für zwei Motorantriebe mit 1,5 kW und PFC-Steuerung für Regler von Klimaanlagen im Freien mit variabler Frequenz in Heizungs-/Lüftung-/Klima-Anwendungen (HVAC). Es zeigt ein Verfahren zur Umsetzung einer sensorlosen dreiphasigen (...)
Referenzdesign für Motorinverter 250 W
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Motorantrieb mit 250 W, der für Großgeräte oder ähnliche Anwendungen geeignet ist. Es illustriert einen GaN IPM DRV7308-basierten hocheffizienten Motorinverter ohne Kühlkörper und demonstriert außerdem ein Design mit niedrigem (...)
Garten- und Elektrowerkzeuge
Bürstenloser Gleichstrom-Motorumrichter, 18 V, 600 W – Referenzdesign
Referenzdesign für hocheffizienten bürstenlosen Motorantrieb mit hoher Leistungsdichte, 18 V/1 kW, 1
Referenzdesign für einzelne Mikrocontroller-18-V/600-W-BLDC-Motorsteuerung mit niederenergetischem B
Haushaltsgroßgeräte
750W-Motorwechselrichter mit C2000-™-MCU und MSPM0 Referenzdesign
Dieses Referenzdesign ist ein 750W-Motorantrieb für eine Waschmaschine oder ähnliche Geräte, das eine Methode zur Implementierung einer sensorlosen feldorientierten Regelung (FOC) für einen dreiphasigen Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) mit einem Fluss-, Winkel-, Drehzahl- und (...)
Referenzdesign für Motorinverter 250 W
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um einen Motorantrieb mit 250 W, der für Großgeräte oder ähnliche Anwendungen geeignet ist. Es illustriert einen GaN IPM DRV7308-basierten hocheffizienten Motorinverter ohne Kühlkörper und demonstriert außerdem ein Design mit niedrigem (...)
Fertigungsautomatisierung und -steuerung
Industrie- & kollaborativer Roboter
Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
Medizinische Betreuung & Gesundheitspflege
Patientenversorgung im Krankenhaus
48 V/16 A Referenzdesign für dreiphasige GaN-Inverter mit kleinem Formfaktor für integrierte Moto
Hybride/elektrische Antriebssysteme
Traktionsantrieb für Zweirad- und Dreirad-Fahrzeuge
Referenzdesign für Traktionsinverter für zwei und drei Räder
TIDM-02017 ist ein Traktionsinverter-Referenzdesign mit 5 kW, 48 V, das Ihnen eine Grundlage für die Entwicklung hochleistungsfähiger und hocheffizienter Traktionsinvertersysteme für 2-Rad- und 3-Rad-Anwendungen bietet und Ihnen dabei hilft, Ihre Produkte schneller zur Marktreife zu bringen. Das (...)
Traktionsinverter
Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
Das TIDM-02014 ist ein 800-V-, 300-kW-SiC-basiertes Referenzdesign für Traktionsinverter, das von Texas Instruments und Wolfspeed entwickelt wurde. Es bietet eine Grundlage für OEMs und Entwicklungsingenieure, um leistungsstarke, hocheffiziente Traktionsinvertersysteme zu entwickeln und schneller (...)
Wärmemanagement
HLK-Kompressormodul für Fahrzeuge
Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®
Das TIDM-02012 ist ein Hochspannungs-Referenzdesign mit 5 kW für HEV/EV-Kompressoranwendungen (eCompressor), das von einer Echtzeit C2000™-MCU TMS320F28003x mit mittlerer Leistung gesteuert wird. Es wurde zur Evaluierung mit 400-V- und 800-V-DC-Bus entwickelt und deckt die Markttrends bei höheren (...)
Discover featured applications
Maximieren Sie die Motor- und Energieeffizienz, senken Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit C2000™-Echtzeit-Mikrocontrollern.
Seit 25 Jahren eines der beliebtesten Produkte in unserem Sortiment: Unsere C2000™ Echtzeit-Controller bieten bewährte Industrielösungen für Antriebe, Servoverstärker, CNC, Robotik, Haushaltsgeräte, Kompressoren, Lüfter, Pumpen, Arbeitsfahrzeuge, E-Bikes und Elektrowerkzeuge.
Grundlegende Bausteine für die Entwicklung Motorsteuerungsanwendungen:
- Optimierte feldorientierte Steuerung
- Umfassende Rotorpositionsrückkopplung: Hall, Resolver, Inkremental-/Absolutwertgeber, sensorlose Beobachter
- Mehrere Strommesstechniken und Isolierungsarchitekturen
- Flexible Echtzeitkonnektivität: EtherCAT, CAN-FD, CAN, FSI, SPI, UART, I²C
- IEC61508 und IEC60730 Unterstützung für funktionale Sicherheit
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-02006 – Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI)
- TIDM-1011 – Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- TMS320F28P550SJ – C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
- TMS320F2800137 – C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
- TMDSHVMTRINSPIN – Hochspannungs-Motorsteuerungskit mit InstaSPIN-FOC und InstaSPIN-MOTION-fähiger Piccolo-MCU
- LAUNCHXL-F28P65X – F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LAUNCHXL-F28P55X – F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Steigern Sie Reichweite und Leistung Ihrer Systeme Verringern Sie Leistungsverluste und verbessern Sie die Zuverlässigkeit Ihres Designs, indem Sie das ideale Motordrehmoment beibehalten und gleichzeitig die Gesamteffizienz des Systems verbessern.
AM263Px und C2000™ Echtzeit-MCUs sorgen für kontinuierliche Innovationen, Technologieoptimierung und Fachwissen im Bereich EV/HEV und maximieren die Reichweite durch die Entwicklung kleinerer und effizienterer Systeme, die Auswahl von Pin-zu-Pin-kompatiblen, automobiltauglichen Bausteinen und ein optimiertes Wärmemanagement. Traktionsibenötigen eine hohe Rechenleistung, um präzise Steuerungsfunktionen aufrechtzuerhalten. Dynamische Ausgangsstromregelung ermöglicht den Einsatz von Technologien mit großer Bandlücke wie beispielsweise Siliziumkarbid (SiC).
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-02009 – Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigke
- TIDM-02017 – Referenzdesign für Traktionsinverter für zwei und drei Räder
- TIDM-02014 – Referenzdesign für hochleistungsfähigen SiC-Traktionsinverter für die Automobilindustrie
- AM263P4-Q1 – Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi
- TMS320F280039C-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto
- TMS320F28P559SJ-Q1 – C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
Entwickeln Sie kostengünstige bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen
Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen von Elektrowerkzeugen zu erfüllen.
Vorteile:
- Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
- Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
- Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
- Geringer Ruhestromverbrauch für längere Batterielebensdauer in kabellosen Anwendungen
Empfohlene Ressourcen
- DRV8300 – Einfacher dreiphasiger Gate-Treiber für max. 100 V mit Bootstrap-Dioden
- DRV8323 – 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern
- TMS320F2800137 – C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
Maximieren Sie die Reichweite durch einen effizienten Betrieb und die Optimierung der Verlustleistung mit innovativen Algorithmen für einen hohen Wirkungsgrad, geringe Vibrationen und Akustik sowie breite Anpassungsfähigkeit für HLK-Systeme in Automobilanwendungen
Mit den C2000™-Echtzeit-MCUs haben wir Innovationen und Fachwissen in die kostenoptimierte Lösung für E-Kompressoren oder HVAC-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimaanlagen) einfließen lassen. Unsere C2000-MCUs bieten eine herausragende Echtzeit-Steuerungsleistung, einen großen Drehzahlbereich und ein geringes akustisches Rauschen – und das alles in einer äußerst platzsparenden Lösung. Der FAST-Algorithmus für sensorlose InstaSPIN-FOC identifiziert, optimiert und betreibt den FOC innerhalb von Minuten. Optimieren und beschleunigen Sie die ISO 26262-, IEC 61508- und IEC 60730-Zertifizierungsprozesse mit unseren funktionssicherheitskonformen C2000-MCUs.
Empfohlene Ressourcen
- TIDM-02012 – Referenzdesign für Hochspannungs-HEV/EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung mit MathWorks®
- TMS320F2800157-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD
- TMS320F280039-Q1 – C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD
- TMS320F28P559SJ-Q1 – C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
Entwickeln Sie Highspeed- und robuste Staubsauger-Roboter mit unseren codefreien integrierten BLDC-Motortreibern
Unser integriertes Steuerungs-BLDC-Treiber-Portfolio bietet flexible Optionen für verschiedene Motoranwendungen Anforderungen wie Saug-, Brushbar- und Moppermotoren zu erfüllen.
- Hohe Saugleistung (bis zu 3 kHz elektrische Drehzahl) und hohe Anlaufdrehmomente ermöglichen es, dass das Vakuum unabhängig von den Bodenbedingungen konstant bleibt
- Minimierte Leistungsverluste mit ASR- und AAR-Gleichrichtungstechniken zur Verhinderung von Leistungsverlusten und Wärmeableitung
- Überbrückungserkennung zur Erkennung eines Hindernisses (Socke) in der gebürsteten Leiste, das Staus verursacht oder die Stange nicht dreht
Empfohlene Ressourcen
- MCT8316AEVM – Evaluierungsmodul MCT8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor
Weitere Informationen über die Motorsteuerungstechnologien
Exakte und schnelle Messung – mit und ohne Sensoren
TI bietet Unterstützung für umfassende Rotorpositionsrückmeldung: Hall-Effekt, Resolver, Inkremental- und Absolutwertgeber sowie sensorlose Beobachter. Für Strom- und Spannungsmessungen unterstützt das Portfolio mehrere Strommesstechniken und Isolierungsarchitekturen. Je nach Anwendung können Sie verschiedene erweiterte Pulsweitenmodulationskanäle nutzen, um einen oder mehrere Motoren gleichzeitig zu steuern.
Evaluierung und schneller Einstieg mit Designressourcen:
Referenzdesign einer Absolutwertgeber-Masterschnittstelle (Tamagawa-T-Format) für C2000-MCUs
Bürstenloser Gleichstrom-Motorumrichter, 1-kW – Referenzdesign
MCF8316A-Abstimmungsleitfaden
MSPM0G3507AKTIV
TMS320F28P650DKAKTIV
Motorsteuerung mit Drehzahl- und Drehmomentregelung, hoher Leistung und geringem hörbarem Rauschen
Steuern Sie viele Arten von Motoren (bürstenbehaftet, Schrittmotor, bürstenlos, Permanentmagnet-Synchronmotor, Wechselstrom-Induktionsmotoren) mit einer Vielzahl von Regelalgorithmen, die sich für hohe Leistung und leisen Betrieb eignen. Die Portfolios unterstützen sensorgesteuerte und sensorlose trapezförmige und feldorientierte Steuerungsalgorithmen (FOC) mit zentralen Technologien für Systemspezifikationen wie Motorparametererkennung, Anfangspositions- und Drehzahlerkennung, Feldschwächung und mehr.
Evaluierung und schneller Einstieg mit den Ressourcen für Motorsteuerungsalgorithmen:
High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems
Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) für HLK (Heizung-/Lüftung-/Klima-Anlagen)
Referenzdesign für bidirektionale DC-DC-Wandlung mit ASIL D-Sicherheitskonzept und Hochgeschwindigkeits-Traktionsfunktion
MSPM0G3507AKTIV
Mehr Aufgaben, höhere Präzision
Nutzen Sie eine neue Dimension der Mikrocontroller-Rechenleistung, um den wachsenden Automatisierungsanforderungen in industriellen Anwendungen gerecht zu werden. Treiben Sie mehr Motorachsen an, erhöhen Sie die Präzision und integrieren Sie Funktionen wie Leistungsfaktorkorrektur, aktive Frontends, Echtzeit-Multiprotokoll-Vernetzung, Edge-Analyse, Sicherheit und Schutz mit nur einem Baustein.
Unsere Software-Ressourcen erleichtern die Evaluierung und den schnellen Einstieg:
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
MSPM0 IQMath-Benutzerhandbuch
AM263P4-Q1AKTIV
TMS320F28P650DKAKTIV
MSPM0G3507AKTIV
Vom Universalbaustein zum erweiterten Multiprotokoll-Produkt
Von Universalschnittstellen bis hin zu Multiprotokoll-Ports: TI unterstützt die Kommunikationstechnologien, die für Motorsteuerungsanwendungen in der Industrie und der Automobilbranche benötigt werden. Nutzen Sie innovative Technologien wie Fast Serial Interface und EtherCat, um eine schnelle und zuverlässige isolationsübergreifende Kommunikation für dezentrale Architekturen von morgen zu ermöglichen.
Unsere Software-Ressourcen erleichtern die Evaluierung und den schnellen Einstieg:
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Dezentrale Mehrachsen-Servoantriebsanwendungen mit Fast Serial Interface (FSI)
MSPM0G3507AKTIV
TMS320F28P650DKAKTIV
Optimieren Sie Ihren Zertifizierungsprozess
Optimieren und beschleunigen Sie die Zertifizierungsprozesse der International Organization for Standardization (ISO) 26262, der International Electrotechnical Commission (IEC) 61508 und IEC 60730: TI unterstützt Sie dabei mit funktionssicherheitskonformen Lösungen – vom Produkt über Dokumentation und Software bis hin zum Support. Beschleunigen Sie Ihre Produktentwicklung mit On-Chip-Diagnose und Dokumentation mit TÜV SÜD-zertifizierten Entwicklungsprozessen für funktionale Sicherheit.