Die nächste Generation von mobilen Industrierobotern muss intelligenter und autonomer werden und gleichzeitig eine sichere Interaktion und Zusammenarbeit mit dem Menschen ermöglichen. Von präziser Sensorik bis hin zu Hochgeschwindigkeitswahrnehmung und Echtzeitsteuerung können unsere Technologien Ihnen helfen, anspruchsvolle mobile Roboter für die sich ständig weiterentwickelnden industriellen Anforderungen zu entwickeln und gleichzeitig den Entwicklungsaufwand durch die Nutzung mehrerer integrierter Sicherheitsfunktionen und Sicherheitskonzepte auf Systemebene zu reduzieren.

Warum sollten Sie TI für die Entwicklung Ihres mobilen Industrieroboters (FTF/AMR) wählen?

Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen
Entwicklung intelligenter Sensorik, Wahrnehmung und Navigation
Intelligente, sichere und kompakte Robotermotorantriebe bauen

Intelligentere und sicherere fahrerlose Fahrzeuge und autonome mobile Roboter entwickeln

Steigern Sie die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Roboters, ohne die Reaktionszeit auf eine Sicherheitsbedrohung zu beeinträchtigen.

Unser breites Sortiment an hochpräzisen mmWave-Sensoren kann Sie dabei unterstützen, in Ihrem Design die höchste Präzision zu erreichen. Unsere mmWave-Radarsensoren ermöglichen eine präzise Datenerfassung durch eine 360-Grad-Ansicht. Unsere Radartechnologie ist außerdem vom TÜV SÜD mit SIL 2 vorzertifiziert, um den Sicherheitsdesignzyklus zu erleichtern. Die Anforderungen der Norm IEC 61496-5 für Radarschutzeinrichtungen werden ebenfalls erfüllt.


Webinar: Sensorik in der Robotik

Erfahren Sie, wie verschiedene Sensoren, z. B. mmWave-, Ultraschall- und optische Sensoren, Cobots in die Lage versetzen, mit Menschen zu kooperieren, zu koexistieren und zusammenzuarbeiten, und wie Sensoren es autonomen fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) ermöglichen, Objekte zu erkennen und zu vermeiden.

mmWave-Experten von TI diskutieren über funktionale Sicherheit

In diesem Video werden die wichtigsten Funktionen und Ressourcen der Radarsensoren von TI vorgestellt, die die Entwicklung funktionaler Sicherheit für Ihre Endanwendung erleichtern.

Referenzdesign für Nano-Laser-Treiber Referenzdesign für LiDAR

Unser Referenzdesign für Light Distancing and Ranging (LiDAR) zeigt die Low-Side-Gate-Treiber LMG1020 und LMG1025-Q1 für Anwendungen mit engen Impulsen.

IWR6843AKTIV

Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit

LMG1020AKTIV

5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width for GaN

TDA4VMAKTIV

SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti

Steigern Sie die Systemleistung mit unseren neuesten In-Phase-Stromsensoren mit höchster Genauigkeit

Unser DRV835xF 102 V, 3-Phasen Functional Safety Quality-Managed Smart Gate Driver reduziert die BOM mit einem kleinen Formfaktor aufgrund des integrierten Kurzschlussschutzes und der konfigurierbaren Gate-Ansteuerungsstärke. Reduzieren Sie den Zertifizierungsaufwand, indem Sie unseren TÜV-geprüften Bericht und die Sicherheitsdokumentation für die sichere Drehmomentabschaltung DRV835xF verwenden. 


48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe

Dieses Referenzdesign umfasst einen 3-Phasen-Inverter mit drei 80 V/10 A GaN-Halbbrücken-Leistungsmodulen LMG5200 und verwendet eine Shunt-basierte Phasenstrommessung.
Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

Erfahren Sie mehr über unsere 3-Phasen-Smart-Gate-Treiber, die als qualitätsgeprüfte Bausteine für die funktionale Sicherheit für Ihr nächstes Systemdesign mit sicherer Drehmomentabschaltung (STO) freigegeben sind.
Application note

High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives

Dieser Anwendungshinweis stellt die neuen, funktional isolierten Modulatoren AMC0106M05 und AMC0106M25 vor. Die M05-Variante unterstützt einen ± 50-mV-Eingang, die M25-Variante einen linearen Eingangsbereich von ± 250 mV.

INA241AAKTIV

Bidirektionaler, ultrapräziser Strommessverstärker, −5 V bis 110 V, mit verbesserter PWM-Unterdrücku

DRV8350FAKTIV

102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikationen

TMS320F280039CAKTIV

C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD

Mehr Leistung und Kraft für jeden mobilen Roboter

Steuern Sie die Position, das Drehmoment und die Geschwindigkeit der synchronisierten Achsen in Ihren Roboter- und Servoantriebs-Steuerungssystemen in rauen Industrieumgebungen mit Echtzeitkommunikation. Als Marktführer im Bereich der Echtzeit-Steuerungsleistung sind unsere skalierbaren Echtzeit-Mikrocontroller mit extrem kurzer Latenzzeit auf Effizienz in der Leistungselektronik ausgelegt. 


Technical article

How to achieve precise motion control in industrial drives

Viele Aspekte eines industriellen Antriebs sind für eine präzise Bewegungssteuerung von Bedeutung, nicht zuletzt alle drei grundlegenden Subsysteme von Echtzeit-Steuerungsdesigns, von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Betätigung.
White paper

Revolutionizing Real-Time Control, Networking and Analytics w/ Sitara™ AM2x MCUs

Dieser Artikel befasst sich mit der Frage, wie Sitara™ AM2x-Mikrocontroller (MCUs) von Texas Instruments (TI) die Leistungsherausforderungen herkömmlicher MCUs lösen, um die Anforderungen in den Bereichen Echtzeitsteuerung, Vernetzung und Analytik zu erfüllen.
Product overview

Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. F)

Informieren Sie sich über die Gerätearchitektur, die Dokumentation und die Softwarebibliothek für unsere C2000-Echtzeit-Mikrocontroller, die den Anforderungen der funktionalen Sicherheit entsprechen.

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

Erfüllen Sie die strengen Anforderungen der Normen für funktionale Sicherheit, wie z. B. IEC 61508, mit unseren Sensoren und Prozessoren für funktionale Sicherheit und Beanstandungen für einfache, sichere und kostengünstige Lösungen. Wir bieten für funktionale Sicherheit zertifizierte Ingenieure, verfügbare Dokumentation und Ressourcen, wie etwa die FIT-Rate (Failures In Time), FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis), Sicherheitszertifikate und Software-Diagnosebibliotheken, um den Zertifizierungsprozess zu optimieren. 


Optimierung der funktionalen Sicherheit für Industrieroboter

Dieses Whitepaper beschreibt funktionale Sicherheit für Prozessoren in Industrierobotern und untersucht einige Optionen zur funktionalen Sicherheit.
Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

Erfahren Sie mehr über unsere 3-Phasen-Smart-Gate-Treiber, die als qualitätsgeprüfte Bausteine für die funktionale Sicherheit für Ihr nächstes Systemdesign mit sicherer Drehmomentabschaltung (STO) freigegeben sind.

Funktionale Sicherheit bei TI

Erfüllen Sie mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 13849 und IEC 61508. Optimieren Sie die Zertifizierung Ihres funktionalen Sicherheitssystems mit Hilfe unserer Experten.

Funktional sichere, preiswerte Wahrnehmungssysteme entwickeln

Eine genaue Wahrnehmung erfordert ein höheres Maß an Erkennung und Verarbeitung. Unsere Hochleistungsprozessoren mit hardwarebeschleunigter Bildverarbeitung, Sensorfusion und KI-Verarbeitung sind auf Sicherheit ausgelegt. Dank der hochgradigen Integration unserer Geräte können Sie funktionssichere Wahrnehmungssysteme mit geringem Stromverbrauch, kleinem Formfaktor und optimierten Systemkosten entwickeln. 


Roboternavigation mit SLAM

In dieser Demo demonstrieren Texas Instruments, Ignitarium und Kudan autonome Roboternavigation mit SLAM und ROS auf TDA4x-Prozessoren.
White paper

Designing an Efficient Edge AI System with Highly Integrated Processors (Rev. A)

In diesem Whitepaper werden die Anforderungen für den Aufbau eines effizienten Edge Artificial Intelligence (AI)-Systems erläutert. Es wird ebenfalls besprochen, wie die TI TDA4-Prozessorfamilie dank ihrer heterogenen Architektur zur Leistungsoptimierung beitragen kann.

Wie schaffen Sensoren und Prozessoren intelligentere und autonomere Roboter?

Autonome Roboter sind intelligente Maschinen, die ihre Umgebung ohne menschliche Kontrolle oder Eingriffe verstehen und sich in ihr bewegen können. Lernen Sie Anwendungsfälle, Designüberlegungen und Herausforderungen bei der Entwicklung von autonomen Robotern kennen.

TDA4VMAKTIV

SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti

DRA821UAKTIV

SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, Ethernet mit 4 Ports und 4-spurigem PCIe für Netzwerk und Datenver

AM625AKTIV

SoC für Mensch-Maschine-Interaktion mit Arm® Cortex®-A53-basierter Edge-KI und Full-HD-Dual-Display

Referenzdesign

Referenzdesign eines Drehstromwechselrichters mit einem Smart Gate-Treiber für Servoantriebe mit 48

Effizienz, Schutz und Integration sind wichtige Designfaktoren für kompakte DC-gespeiste Antriebe bis zu 60 VDC. Dieses Referenzdesign zeigt einen dreiphasigen Inverter mit einer nominalen 48-VDC-Eingangsspannung und 10-ARMS-Ausgangsspannung.  Der intelligente dreiphasige 100-V-Gate-Treiber (...)
Referenzdesign

48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe

Highspeed-Niederspannungsantriebe und/oder bürstenlose Motoren mit niedriger Induktivität benötigen höhere Inverter-Schaltfrequenzen im Bereich von 40 kHz bis 100 kHz, um Verluste und Drehmomentwelligkeit im Motor zu minimieren. TIDA-00909 erreicht dies durch Verwendung eines 3-Phasen-Inverters (...)
Referenzdesign

Referenzdesign eines autonomen Roboters mit ROS auf Sitara™ MPU und mmWave-Sensoren mit integrierter

Dieses Referenzdesign zeigt autonome Robotik mit dem Prozessor-SDK Linux, das auf dem Sitara-AM57x-Prozessor ausgeführt wird, und dem mmWave-SDK, das auf dem IWR6843-EVM ausgeführt wird. Dieses Design demonstriert die Funktionalität eines eingebetteten Robotersystems, bei dem Punktwolkendaten von (...)


Reference designs icon

Referenzdesigns für Mobilroboter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen

Technical Resources

E-book

Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs

Ein Kompendium zur technischen Dokumentation von Robotersystemdesigns.
White paper

Prototype Motor Drive System for Autonomous Industrial Mobile Robots

Vereinfachen Sie Ihren Design- und Entwicklungsprozess mit diesem System, das für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelle Lernlösungen entwickelt wurde.

Robotics SDK

Das Jacinto Robotics SDK bietet eine Software-Entwicklungsumgebung für die neuesten SoCs der TDA4-Klasse sowie Software-Bausteine und Beispieldemos, die bei der Entwicklung von Robotik-Software eingesetzt werden können.