Nutzen Sie unsere Lösungen auf Systemebene, um sicherere, intelligentere und kompaktere Humanoidroboter zu entwerfen. Durch den Einsatz unserer fortschrittlichen Galliumnitrid (GaN)-Gate-Treiber und Präzisionssensorbausteine in Ihren Roboterdesigns können Sie den Fortschritt in allen Branchen vorantreiben. So steigern Sie die Produktivität, erhöhen die Sicherheit und verbessern das tägliche Leben – all das unter Einhaltung Ihrer Kosten- und Leistungsanforderungen.

Warum sollten Sie Humanoidrobotersysteme von TI wählen?

Intelligente, sichere und kompakte Robotermotorantriebe bauen
Entwicklung intelligenter Sensorik, Wahrnehmung und Navigation
Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllen
Klare Kommunikation mit vollständigen Audiolösungen erzielen

Sicherere, intelligentere Humanoidroboter entwickeln

Kompakte, effiziente und vollständig geschützte Servoantriebs-Leistungsstufenmodule entwickeln

Humanoidroboter sind auf zahlreiche Motoren angewiesen, die jeweils eine hohe Leistungsdichte und präzise Steuerung auf kleinstem Raum erfordern. Die GaN-Technologie reduziert die Größe der Leistungsstufe dank integrierter Treiber um mehr als 50 % im Vergleich zu anderen Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren. Mit ihren extrem niedrigen Schaltverlusten ermöglicht die GaN-Technologie eine hochfrequente Pulsweitenmodulationssteuerung im Bereich mehrerer hundert Kilohertz. Ihre Fähigkeit, die Effizienz ohne übermäßige Wärmeentwicklung aufrechtzuerhalten, trägt dazu bei, die komplexen Hochleistungsanforderungen von Humanoidrobotersystemen zu erfüllen.


Application brief

Gate Driver Design Requirements for Humanoid Robot Motor Drives (Rev. A)

TI verfügt über ein breites Portfolio integrierter Schaltkreise, mit denen Kundinnen und Kunden die verschiedenen Designspezifikationen realisieren können, um Roboter zu entwickeln, die schnell in der Umgebung reagieren können.
Application brief

Precision Current Sensing in Humanoid Robots

TI bietet eine Auswahl an funktional isolierten Strommessmodulatoren, die ein Höchstmaß an Präzision in einem kleinen Formfaktor sowie eine hohe CMTI und kontinuierliche Erfassung im gesamten PWM-Zyklus ohne Austastungszeiten ermöglichen.
Technical article

How advanced current and voltage sensing enable ultra-precise robotics

Fortschritte auf dem Gebiet der GaN-basierten IPMs, wie dem DRV7308, werden auch weiterhin dazu beitragen, die Leistungsdichte, Leistungsbereitstellung und Effizienz von Motorantrieben für Haushaltsgeräte und HLK-Systeme zu erhöhen, während gleichzeitig Systemkosten eingespart werden und die Zuverlässigkeit erhöht wird.

DRV7167VORSCHAU

100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

AMC0106M05AKTIV

Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±50 mV Eingängen zur Strommessung

DRV8350AKTIV

3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V

Erzielen Sie schnell gleichmäßiges, präzises Laufverhalten

Humanoidroboter erfordern konstante Motorstrom-, Spannungs- und Positionsmessungen in Echtzeit, um genaue Bewegungen und Geschwindigkeiten zu erreichen. Unsere C2000™-Mikrocontroller und Sitara™-Prozessoren bieten eine hochleistungsfähige Echtzeitsteuerung, die dafür sorgt, dass Ihr Roboter präzise, stabil und sicher arbeitet. Diese Prozessoren wurden entwickelt, um Kommunikations- und Verarbeitungsverzögerungen zu minimieren. Sie bieten eine erstklassige Bewegungssteuerung, Zykluszeit und Bahngenauigkeit und erfüllen die wachsenden Leistungsanforderungen moderner Humanoidrobotersysteme.


Dezentrale Mehrachsen-Motorsteuerung

Mit unserer dezentralen Mehrachsen-Servoantriebsarchitektur sind Sie bei der Echtzeitsteuerung näher am Geschehen.
Technical article

What is “real-time control” and why do you need it?

Unter Echtzeitsteuerung versteht man die Fähigkeit eines geschlossenen Regelkreises, Daten zu erfassen, zu verarbeiten und das System innerhalb eines bestimmten Zeitfensters zu aktualisieren. Wenn das System dieses festgelegte Zeitfenster nicht einhält, werden Stabilität, Präzision und Effizienz beeinträchtigt.
Technical article

How to achieve precise motion control in industrial drives

Viele Aspekte eines industriellen Antriebs sind für eine präzise Bewegungssteuerung von Bedeutung, nicht zuletzt alle drei grundlegenden Subsysteme von Echtzeit-Steuerungsdesigns, von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Betätigung.

AM2612AKTIV

Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen</

TMS320F28P650DKAKTIV

C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

Präzise, sichere Bewegung mit rechtzeitiger Kommunikation

Damit sich Humanoidroboter präzise und sicher bewegen können, sind Echtzeitkommunikationsschnittstellen mit standardmäßigem Ethernet oder Single-Pair Ethernet (SPE) für den zeitnahen Datenaustausch zwischen Systemen unerlässlich. Unsere neueste Physical Layer (PHY) unterstützt in Verbindung mit unseren hochleistungsfähigen Echtzeit-MCUs verschiedene industrielle Kommunikationsprotokolle bis hin zu Gigabit-Geschwindigkeiten und trägt gleichzeitig dazu bei, das Kabelgewicht, die Komplexität und Ausfallpunkte in fortschrittlichen Roboterdesigns zu reduzieren.


Application note

How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A)

In diesem Artikel werden die Vorteile von SPE (Base-T1) für Robotikanwendungen sowie die wichtigsten Herausforderungen bei der Entwicklung kompakter, effizienter, zuverlässiger und rauscharmer Kommunikationsschnittstellen für Robotersysteme erörtert.
Application note

EMC/EMI Compliant Design for Single Pair Ethernet

In diesem Anwendungshinweis werden hilfreiche Schaltplan- und Layoutpraktiken erörtert, damit elektromagnetische Störfestigkeits- und Verträglichkeitsprüfungen erfolgreich absolviert werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Stromversorgungs- und Taktungsschemas.

DP83TC813S-Q1AKTIV

Energieeffizienter Ethernet-100BASE bis T1-PHY (SGMII) für die Automobilindustrie mit geringem Platz

DP83826EAKTIV

PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, MII-Schnittstelle und erweitertem Modus

TCAN1042-Q1AKTIV

Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie

Die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Roboters steigern, ohne die Reaktionszeit auf eine Sicherheitsbedrohung zu beeinträchtigen

Unterstützen Sie die enge Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Humanoidrobotern mit unserem Portfolio an hochpräzisen mmWave-Sensoren. Unsere mmWave-Radarsensoren ermöglichen eine präzise Datenerfassung durch eine 360-Grad-Ansicht, was Ihnen helfen kann, höchste Präzision in Ihren Designs zu erzielen. Unsere Radartechnologie wurde außerdem vom Technischen Überwachungsverein (TÜV SÜD) mit Safety Integrity Level 2 vorzertifiziert, um den Sicherheitsdesignzyklus zu erleichtern. Die Anforderungen der Norm IEC 61496-5 (International Electrotechnical Commission) für Radarschutzeinrichtungen werden ebenfalls erfüllt.


Application brief

Precision Current Sensing in Humanoid Robots

Dieses Referenzdesign für Light Distancing and Ranging (LiDAR) zeigt die Low-Side-Gate-Treiber LMG1020 und LMG1025-Q1 für Anwendungen mit engen Impulsen.

Webinar: Sensorik in der Robotik

Erfahren Sie, wie verschiedene Sensoren, z. B. mmWave-, Ultraschall- und optische Sensoren, kollaborative Roboter in die Lage versetzen, mit Menschen zu koexistieren und zusammenzuarbeiten, und wie Sensoren es autonomen fahrerlosen Transportfahrzeugen ermöglichen, Objekte zu erkennen und diesen auszuweichen.

mmWave-Experten von TI diskutieren über funktionale Sicherheit

In diesem Video werden die Funktionen und Ressourcen der Radarsensoren von TI vorgestellt, die die Entwicklung zum Zweck der funktionalen Sicherheit für Ihre Endanwendung erleichtern.

IWR6843AKTIV

Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit

TDA4VMAKTIV

SoC mit Dual-Arm®-Cortex®-A72, 8 TOPS von KI, C7xDSP und GPU für visuelle Wahrnehmung und Analyti

Vereinheitlichen Sie Ihre Systemzertifizierung im Bereich funktionale Sicherheit

Erfüllen Sie die strengen Anforderungen der Normen für funktionale Sicherheit, wie z. B. IEC 61508, mit den Sensoren und Prozessoren für funktionale Sicherheit von TI. Wir bieten für funktionale Sicherheit zertifizierte Ingenieure, verfügbare Dokumentationen und Ressourcen, z. B. zu Ausfallraten für funktionale Sicherheit, Fehlermodi, Auswirkungs- und Diagnoseanalysen, sowie Sicherheitszertifikate und Software-Diagnosebibliotheken, um den Zertifizierungsprozess zu erleichtern.


White paper

Optimizing functional safety for industrial robots

Dieses Whitepaper beschreibt funktionale Sicherheit für Prozessoren in Industrierobotern und untersucht einige Optionen zur funktionalen Sicherheit.
Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

Erfahren Sie mehr über unsere Dreiphasen-Smart-Gate-Treiber, die als qualitätsgeprüfte Bausteine für die funktionale Sicherheit für Ihr nächstes Systemdesign mit sicherer Drehmomentabschaltung freigegeben sind.

Funktionale Sicherheit bei TI

Erfüllen Sie mit unseren Analog- und Embedded-Verarbeitungsprodukten die strengen Anforderungen funktionaler Sicherheitsstandards wie ISO 13849 und IEC 61508. Optimieren Sie die Zertifizierung Ihres funktionalen Sicherheitssystems mit Hilfe unserer Experten.

Vom Aufzeichnungspfad bis zur Wiedergabe: der vollständige TI-Audio-Stack

Klarer, effizienter und zuverlässiger Klang an jedem Punkt des Audiopfads Ihres Roboters. Unsere Audioverstärker und -wandler bieten einen Ausgang mit hoher Leistung , während sie gleichzeitig die Wärmeentwicklung und den Stromverbrauch minimieren. 

In Kombination mit intelligenten Funktionen ermöglichen unsere Bausteine Ihnen, authentische Klangerlebnisse zu schaffen. Die Sprachaktivitätserkennung reduziert den Stromverbrauch, Lautsprecherschutz gewährleistet einen sicheren Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Lautsprecher und Echtzeitlastdiagnose erkennt Fehler während der Audiowiedergabe, um Schäden zu verhindern.


Application note

How to use the Voice Activity Detection in the TAx511x and TAx521x

Der Algorithmus zur Sprachaktivitätserkennung ist ein Systemaktivierungsmechanismus, der durch Sprache ausgelöst wird. Mit dieser Funktion kann ein Baustein oder System in den Ruhemodus wechseln und nur minimal Strom verbrauchen, wenn keine Sprachaktivität vorhanden ist.
Application note

SmartPA Speaker Protection Algorithm

Dieses Referenzdesign beschreibt eine digitale 8-Kanal-Mikrofonschnittstelle, die mithilfe des leistungsstarken PDM-zu-TDM-Wandlers PCMD3180-Q1 in einen einzigen TDM-Datenstrom verarbeitet wird und über den Klasse-D-Audioverstärker TAS6511-Q1 mit digitalem Eingang verfügt.

TAS6511-Q1AKTIV

1-Kanal-Audioverstärker, Klasse D, Digital-Eingang, 50 W, 2 MHz, Strommessung, Automobilindustrie

PCMD3180AKTIV

Achtkanal-Pulsdichtemodulations-Eingangs-zu-TDM- oder I²S-Ausgangswandler

TAS5825PAKTIV

Klasse-D-Audioamp, Steuerung von 4,5 V bis 26,4 Klasse H, mit sehr niedr. Idle & besserem Wirkungsg.

Referenzdesign

Referenzdesign für Robotergelenk-Motorsteuerung mit 48 V, 1 kW und Industriekommunikation

Dieses Referenzdesign beinhaltet die Sitara™ MCU-AM261x-Bausteine von TI, die für die Verwendung mit einem industriellen Motorantrieb mit Ethernetverbindung geeignet sind. Das Design verwendet eine Leiterplatte (PCB) mit 70 mm Durchmesser, um ein humanoides Robotergelenk anzusteuern (Eyoubot-Motor (...)

Referenzdesign

Referenzdesign: Zentralisierte Sechs-Achsen-Motorsteuerung mit Einzel-MCU für humanoide Roboterhä

Dieses Referenzdesign verwendet einen einzelnen C2000™-F28P65-Mikrocontroller von TI für industrielle Ethernet-Motorantriebe mit Sechs-Achsen-Steuerung. Das Design verwendet eine Leiterplatte (PCB) mit weniger als 42 cm2, um eine humanoide Roboterhand mit Freiheitsgrad (DoF) 6 anzusteuern. Das (...)

Referenzdesign

mmWave-Radarsensorik-Referenzdesign zur sichereren Roboterwahrnehmung

Dieses Referenzdesign enthält einen Sicherheitsmillimeterwellen-Radarsensor (mmWave) (IWR6843AOP) und einen integrierten Schaltkreis für das Energiemanagement (PMIC) (LP87745), um eine sichere Wahrnehmung in Robotik und industriellen Automatisierungsanwendungen zu ermöglichen. Das Design (...)


Reference designs icon

Referenzdesigns für Humanoidroboter

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen
Humanoide Roboter wie Apollo können zahlreiche Herausforderungen für die moderne Belegschaft von heute bewältigen, indem sie die Mitarbeiter ergänzen und unterstützen. TI entwickelt fortlaufend die hierfür benötigten unterstützenden Technologien.

— Errol Leon, Robotiksysteme und Marketing, Texas Instruments,

Fallstudie zu Apptronik ansehen

Technical Resources

E-book

Ein Techniker-Leitfaden für Industrieroboter-Designs

Da die Designs immer komplexer werden, unterstützt TI Ingenieure dabei, Roboter der nächsten Generation schneller Realität werden zu lassen – mit fortschrittlichen Halbleitern und Fachwissen auf Systemebene. Entdecken Sie wichtige Designeinblicke, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen.
Application brief

Integrating IWR6243 mmwave Radar with NVIDIA Holoscan

Wie und warum Single Twisted-Pair-Ethernet für Industrieroboterumgebungen eingesetzt werden sollte

Robotik-Softwareentwicklungskit

Das Robotik-Softwareentwicklungskit bietet eine Software-Entwicklungsumgebung für unsere Jacinto™-Prozessoren mit Software-Bausteinen und Beispieldemos, die Sie für die Entwicklung von Robotik-Software nutzen können.