AC/DC-Schaltregler

Erzielen Sie eine höhere Leistungsdichte mit den AC/DC-Produkten von TI, die Optionen von hochintegrierten GaN-Bausteinen bis hin zu flexiblen PWM-Controllern umfassen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

TI bietet Produkte für AC/DC-Stromwandlung in verschiedensten Topologien und Anwendungen an. Unsere Schaltregler bieten verbesserte elektrische Eigenschaften für einen verbesserten Wirkungsgrad über Leitungs- und Lastbedingungen und erfüllen moderne Stromversorgungsanforderungen. Die Wandler von TI bieten ein hohes Maß an Integration und ermöglichen ein einfaches Design, indem sie den Controller und die Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufe in einem einzigen Produkt kombinieren. Unsere anwendungsspezifischen Controller integrieren Gate-Treiber und verwenden Soft-Switching-Steuerungsalgorithmen ohne integrierten Leistungstransistor. Die Universal-Controller bieten dagegen mehr Topologieflexibilität durch einen Drop-in- oder Pin-zu-Pin-Ersatz. Von mobilen Adaptern über Ladegeräte für Elektrofahrzeuge bis hin zu Smart-TVs, Rechenzentren und Energieinfrastruktur: Die AC/DC-Schaltregler von TI ermöglichen bahnbrechende Leistungen in energiekritischen Anwendungen weltweit.

Zugehörige Kategorien


DC/DC-Schaltregler

Erfahren Sie mehr über die Leistungsumwandlungsstufe nach der AC/DC-Regelung.

DC/DC-Spannungsversorgungsmodul

Entdecken Sie die einfachsten und kleinsten Bausteine für isolierte Vorspannungen.

Gate-Treiber

Steuern Sie Leistungsschalter effizient und zuverlässig auf jedem Leistungspegel und für jede Anwendung an.

Gründe für die AC/DC-Schaltregler von TI

Designs für jede Topologie
Erzielen Sie eine höhere Leistungsdichte
Angepasst an die Leistungsschaltertechnologie

Technical Resources

E-book

Power Topologies Handbook (Rev. A)

Erfahren Sie mehr über die Grundlagen verschiedener Schaltleistungstopologien, einschließlich Flybacks, Push-Pull und Brücken.

Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Grundlagen und Klassifizierungstopologien

Tauchen Sie ein in die Grundlagen von PFC-Leistungsindikatoren wie THD und die verschiedenen Topologien von PFCs.
Technical article

How to approach a power-supply design – part 1

Erfahren Sie in dieser 7-teiligen Reihe zu Anwendungsbeschreibungen, wie Sie die richtige Topologie für Ihre Anwendung auswählen.

Design & development resources

Evaluierungsplatine

UCC28750-Evaluierungsmodul für Strommodus-Flyback-Controller

Das UCC28750EVM-071 ist ein 60-W-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines Offline-AC/DC-Spannungswandlers. Das UCC28750EVM-071 ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Das UCC28750EVM-071 wandelt eine Eingangsspannung von 85 VRMS bis 265 VRMS in 24 VDC um. Es kann eine (...)
Evaluierungsplatine

UCG28826 – Evaluierungsmodul

Das UCG28826EVM-093 ist ein 65 W USB-C® PD-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Adapters mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE (...)

Evaluierungsplatine

UCC25661 – Evaluierungsmodul

Das EVM für den UCC25661 unterstützt Designer bei der Auswertung des Betriebs und der Leistung des UCC25661x LLC-Resonanzreglers (16-Pin SOIC-Gehäuse mit entfernten Pins für hohe Spannungsfreigabe). Dieses Evaluierungsmodul (EVM) zeigt, wie UCC25661x den LLC-Resonanz-Halbbrücken-DC/DC-Wandler (...)

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Designtool

Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
6 May 2025 | COMPANY BLOG

TI bringt Leistungsdichte und Effizienz auf der PCIM 2025 voran

Texas Instruments (TI) präsentiert neue Power-Management-Produkte und -Designs auf der Power Conversion, Intelligent Motion (PCIM) Messe und Konferenz. Auf der Messe stellte TI Verbesserungen der Halbleitertechnologie für nachhaltige Energie, Automobilanwendungen, USB Type-C® und USB Power Delivery (PD), Robotik und Motorsteuerung vor.
Read more

UCG28844

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.9

TPS7H5031-SP
UCG28838

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.712

TPS7H5031-SEP
UCG28846

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.358

TPS7H5030-SP