LED-Beleuchtungstreiber

Ermöglichen hocheffiziente Konstantstrom- oder Blitz-LED-Anwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Beleuchten Sie Personen oder Objekte mit Infrarot-, Mehrfarben- oder UV-Licht mit unseren LED-Beleuchtungstreibern für Abwärts-, Aufwärts- oder Lineartopologien. Mit analogen und PWM-Dimmmethoden können Sie Ihre Beleuchtungsfunktionalität in einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Gebäudeautomation, Medizintechnik, Bühnenbeleuchtung und Unterhaltungselektronik optimieren.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Eingangsspannung

LED-Treiber für Beleuchtungsanwendungen

TPS92201
LED-Beleuchtungstreiber

Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 5 V, 1 A oder 1,5 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05

TPS92201A
LED-Beleuchtungstreiber

Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 5 V, 1 A oder 1,5 A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05

TPS923654
LED-Beleuchtungstreiber

Abwärts- oder Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit induktivem Schnelldimmen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.727

TPS922054
LED-Beleuchtungstreiber

Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit induktivem Schnelldimmen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.641

TPS922052
LED-Beleuchtungstreiber

Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit induktivem Schnelldimmen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.476

TPS923653
LED-Beleuchtungstreiber

Aufwärts- oder Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelun

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.601

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
Dieser Anwendungsbericht detailliert dem PCM-Abwärts-LED-Treiber, analysiert die Stabilitätseinschränkung und stellt eine einfache Gleichung zur Berechnung der Bandbreite und der Phasenreserve des Wandlers bereit.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Dimmverfahren: Analoge Dimmung
Lernen Sie die Grundprinzipien und Einschränkungen der analogen Dimmung in LED-Treibern kennen.
Video
Video
Dimmverfahren: PWM-Dimmung
Lernen Sie die Grundlagen des PWM-Dimmens anhand von drei Dimmmethoden kennen: Haupt-FET, Serien-FET und Shunt-FET-Dimmung.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic
This reference design showcases an Infrared LED illumination sub-system for Internet Protocol (IP) network cameras with day and night vision. The system features a cut filter control, LED dimming, ambient light measuring and ballasting for current of each IR LED string. Ballasting is an (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Li-Ion-Akkulader mit 1 bis 6 s und bis zu 1,5 A mit schaltender CC-Quelle

This reference design demonstrates a cost-optimized onboard battery-charger solution for mid- or low-end vacuum robots, which has up to 1.5-A charging-current capability with a small layout area, providing ±3% charging-voltage accuracy and ±3% charging-current accuracy.

The design enables a stable (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Display-LED-Treiber
Dieses Referenzdesign beschreibt die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung des LED/Laser-Treibers. Dieser Treiber enthält unseren TPS92641-IC, welcher als Solid-State-Treiberlösung konfiguriert ist, und stellt einen geregelten 3-Kanal-Stromausgang zur Ansteuerung von 3 (...)

Referenzdesigns für LED-Beleuchtungstreiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.