LED-Beleuchtungstreiber
Ermöglichen hocheffiziente Konstantstrom- oder Blitz-LED-Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Eingangsspannung
Max. VIN <7 V
Max. VIN 7 V bis 40 V
Max. VIN >40 V
Neue Produkte
Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 5 V, 1 A oder 1,5 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05
Hocheffizienter synchroner Abwärts-LED-Treiber mit 5 V, 1 A oder 1,5 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05
Abwärts- oder Abwärts/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit induktivem Schnelldimmen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.727
Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 4 A, mit induktivem Schnelldimmen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.641
Aufwärts-, Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit induktivem Schnelldimmen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.476
Aufwärts- oder Abwärts-/Aufwärts-LED-Treiber, 65 V, 2 A, mit schneller induktiver Helligkeitsregelun
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.601
Technische Ressourcen
Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application
Dimmverfahren: Analoge Dimmung
Dimmverfahren: PWM-Dimmung
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für IR-LED-Beleuchtung und ICR-Steuerung für IP-Netzwerkkameras mit Tag- und Nachtsic
Referenzdesign für Li-Ion-Akkulader mit 1 bis 6 s und bis zu 1,5 A mit schaltender CC-Quelle
This reference design demonstrates a cost-optimized onboard battery-charger solution for mid- or low-end vacuum robots, which has up to 1.5-A charging-current capability with a small layout area, providing ±3% charging-voltage accuracy and ±3% charging-current accuracy.
The design enables a stable (...)