Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Abwärtsmodule (integrierter Induktor)
Abwärts/Aufwärts- & invertierende Module (integrierter Induktor)
Aufwärtsmodule (integrierter Induktor)
Multiphasen-Abwärtsmodule (integrierter Induktor)
Flyback-Module (integrierter Induktor)
MagPack™-Gehäusetechnologie
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Abwärts/Aufwärts-MicroSiP™-Stromversorgungsmodul mit 1,5 A und integriertem Induktor mit I²C
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.5
Leistungsmodul mit 36 V Eingang und zwei 3A-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.16
Duales 2 A-Leistungsmodul mit hoher Dichte, 0,8 V bis 16 V Ausgangsspannung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5
Leistungsmodul, 36 V-Eingang, 0,8 V bis 16 V-Ausgang, dualem 3 A-Ausgang
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 28.88
Leistungsmodul mit 36 V Eingang und zwei 2 A-Ausgängen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.66
5.5V input, 6A step-down power module with integrated inductor and I2C interface in QFN
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.49
Vorteile unserer Leistungsmodule
Sparen Sie wertvollen Platinenplatz
Erreichen Sie eine höhere Leistungsdichte und reduzieren Sie die Gesamtgröße der Lösung mit Modulen, die FETs, Controller, Induktor und passive Bauelemente in einem einzigen Gehäuse mit 3D-Integrationstechnologie integrieren.
Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife
Schneller zur Marktreife dank der im Vergleich zu diskreten Lösungen um bis zu 45 % geringeren Stromversorgungs-Designarbeit dank einfach zu handhabender Module, die die EMI-Anforderungen erfüllen.
Minimieren Sie Systemverluste
Erzielen Sie klassenbesten Wirkungsgrad mit Modulen, die die Stromversorgung näher an die Last bringen, um Platinen- und Systemverluste zu reduzieren.
Technische Ressourcen
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A)
Design- & Entwicklungsressourcen
Erstellen maßgeschneiderter Stromversorgungs- und aktiver Filterschaltungen
Mit WEBENCH® Circuit Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Die Umgebung bietet Ihnen nahtlose Auswahl-, Entwurfs- und Simulationsfunktionen, die Ihnen in allen Phasen des Analogdesigns Zeit sparen.
Nutzen Sie unsere Tools, die Sie bei der (...)
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)