LIN-Transceiver
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere LIN-Transceiver bieten sowohl einkanalige als auch mehrkanalige Optionen mit differenzierten Funktionen wie Wake/Inhibit und Unterstützung für bis zu 24 V-Systeme und K-Line-Anwendungen. Reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Leiterplatte mit einem der branchenweit kleinsten Gehäuse, dem SOT, das neben den Industriestandards SOIC und VSON angeboten wird. Verbessern Sie mit unseren Produkten den Schutz vor Busfehlern und die Emissionen bei der Ein-Draht-Kommunikation in Automobilanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten und kurzen Entfernungen.
Produkte nach Typ suchen
Ein Kanal
Mehrkanal
24 V-fähig
Zugehörige Kategorien
CAN-Transceiver
System-Basis-Chips (SBC)
Warum sollten Sie sich für unsere LIN-Transceiver entscheiden?
Technical Resources
Local Interconnect Network (LIN) – Übersicht und Schulungen
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
CAN and LIN transceiver low-power modes
Entwickeln Sie Systeme mit einer Eingangsspannung von 12 V, 24 V und höher mit minimierten Emissionen und optimiertem Busfehlerschutz.
Erstellen Sie vielseitige Zonen- und Body-Domain-Controller-Designs mit Pin-to-Pin-Unterstützung für 12 V- und 24 V-Systeme. Unsere LIN-Transceiver bieten außerdem eine überlegene EMV-Leistung, wodurch gewährleistet wird, dass Ihr System stabil und zuverlässig ist.
Empfohlene Ressourcen
- TIDEP-01022 – Gateway-Referenzdesign für die Automobilindustrie
- TLIN1021A-Q1 – Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake
- TLIN1022A-Q1 – Dual-LIN-Transceiver (Local Interconnect Network) für die Automobilbranche m. Dominant-State-Timeout
- TLIN2024A-Q1 – Transceiver für lokales Vierfachverbindungsnetzwerk (LIN) für die Automobilindustrie mit dominantem
Entwickeln Sie kompakte Beleuchtungssysteme mit geringen elektromagnetischen Emissionen
Die Beleuchtungssysteme für Fahrzeuge entwickeln sich stetig weiter. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, platzsparende Designs zu entwickeln. Gleichzeitig muss unbedingt eine zuverlässige Kommunikation gewährleistet werden.
Unsere LIN-Transceiver bieten eine überzeugend starke Leistung und überlegene EMV-Werte. Die Transceiver sind in Industriestandard-Gehäusen oder sogar noch platzsparenderen Gehäusen untergebracht. Die perfekte Lösung für Ihre kompakten Anwendungen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-020029 – Referenzdesign für LED-Treibermodul mit digitaler Schnittstelle für Fahrzeugrückleuchten
- TIDA-050040 – Referenzdesign für LED-Scheinwerfer-Treibermodul für den Halogenersatz für die Automobilindustrie
- TLIN1029A-Q1 – TLIN1029A-Q1 Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout
- TLIN1021A-Q1 – Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake
- TLIN1039-Q1 – Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout
Entwickeln Sie energieeffiziente Fahrzeugzugangssysteme mit Wake-Funktionalität in den branchenführend kleinsten Gehäusen.
Minimieren Sie den Stromverbrauch Ihrer Fahrzeugzugangssysteme mit Bausteinen mit Wake-/Inhibit-Funktion. Unsere Einkanal-Transceiver bieten kompakte Optionen für platzbeschränkte Anwendungen.
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01632 – Referenzdesign für Bluetooth® Low Energy (BLE)-Zugangssatellitenknoten für die Automobilindustrie
- TLIN1029A-Q1 – TLIN1029A-Q1 Transceiver für Local Interconnect Network (LIN), mit Dominant-State-Timeout
- TLIN1021A-Q1 – Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake
Neue Produkte
Fehlergeschützter LIN-Transceiver mit dominanter Zustands-Zeitüberschreitung für Fahrzeuge
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.274
Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit verbesserter EMV
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.308
Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und Wake und verbesserter E
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.327
Fehlergeschützter LIN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Inhibit und WAKE
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.334
LIN-Transceiver mit integrierter Commander-Pull-up-Schaltung und Inhibit für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.121