Low-power MCUs
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere MCUs mit geringem Stromverbrauch bieten außergewöhnliche Energieeffizienz durch schnelles Aufwecken (bis zu 5 µs) aus dem Tiefschlafmodus. Ganz gleich, ob Sie Edge-Geräte zur Energiegewinnung oder batteriebetriebene Knoten für IoT-Anwendungen (Internet of Things, IoT) entwickeln, unsere MCUs tragen dazu bei, die Lebensdauer der Anwendung zu verlängern und den Gesamtsystemstrom zu senken. Unser robustes Entwicklungsökosystem ermöglicht eine schnellere Markteinführung mit den folgenden Tools: MSPM0-Calc zur genauen Leistungsschätzung, Code Composer Studio mit integrierter EnergyTrace™ für Echtzeit-Strommessung und -Debugging im µA-Bereich, vollständige Software-Entwicklungskits (Software Development Kits, SDKs) mit energiebewusstem Beispielcode und optimierten energieeffizienten Peripherietreibern zur Maximierung der Energieeffizienz.
Einstiegs-MCUs
Analoge Präzisions-MCUs
MSP430-MCUs
Warum sollten Sie energieeffiziente MCUs wählen?
EnergyTrace-Technologie
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
MSPM0-CALC
MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU
Das LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ -Entwicklungskit ist ein einfach zu bedienendes Evaluierungsmodul (EVM) auf Basis des MSPM0L1306. Sie enthält alles, was Sie für den Einstieg in die Entwicklung auf der MSPM0L1306 M0+ MCU-Plattform benötigen, einschließlich einer integrierten Debug-Sonde für (...)
Featured software
MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)
Das MSPM0 SDK bietet eine ultimative Sammlung von Software, Tools und Dokumentation zur Beschleunigung der Entwicklung von Anwendungen für die MCU-Plattform MSPM0 in einem einzigen Softwarepaket.
CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
CCStudio™ IDE ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Embedded-Prozessoren von Texas Instruments, die als Desktop- wie auch als cloudbasierte Anwendung verfügbar ist. Sie ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungs-Ökosystems von TI.
Da CCStudio IDE auf dem Eclipse Theia™-Framework (...)
MSP430 Mikrocontroller Software Development Kit-Ressourcen
MSP430-SDK ist eine Sammlung von Ressourcen, die Benutzer beim Schreiben von effektivem Code für MSP430 Mikrocontroller (MCUs) unterstützen. Diese Ressourcen unterstützen ALLE MSP430 Mikrocontroller. Ein Benutzer sagte: „Es ist im Wesentlichen alles, was Entwickler brauchen, um MSP430 (...)
Neue Produkte
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.614
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.664
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.738
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.688