MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

Erzielen Sie mit wegweisenden Echtzeit-Steuerungslösungen von Branchenpionieren eine effiziente digitale Stromversorgung
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Echtzeit-MCUs bieten eine digitale Leistungssteuerung mit extrem niedriger Latenz für Solar- und erneuerbare Energiesysteme, das Laden von Elektrofahrzeugen, Datenzentren, Hochspannungs-Gleichstrom-Wandler, Halbleitertransformatorsysteme und vieles mehr. Zur Maximierung der Energieeffizienz nutzen unsere Bausteine eine präzise Strom- und Spannungsmessung, um schnelle Regelkreisantworten zu erhalten. Integrierte Sicherheitsmerkmale unterstützen robuste funktionale Sicherheit und eingebettete KI-Beschleuniger gewährleisten zusätzliche Zuverlässigkeit. Diese skalierbare Plattform, unterstützt durch unser umfassendes Software-Ökosystem, unsere Entwicklungstools und produktionserprobten Referenzdesigns, verkürzt die Markteinführungszeit.

Nach Kern durchsuchen


C29-Kern: hohe Leistung mit schneller Steuerung

Ein 64-Bit-Echtzeitkern der nächsten Generation für hohe Ansprüche an die Leistung von Steuerungssystemen. Umfasst erweiterte Sicherheitsarchitekturen und integrierte Schutzfunktionen.

C28-Kern: deterministische Steuerung

32-Bit-Fest- oder Fließkomma-Steuerungs-Kern, optimiert für schnelle, vorhersehbare Echtzeitleistung in digitalen Stromversorgungen und Motorsteuerungen.

Arm®-Cortex®-R-Kern: standardisierte Plattform

Der 32-Bit-Arm-Kern ergänzt Ihre Designs durch eine Plattform nach Industriestandard mit Echtzeitsteuerung, erweiterter Vernetzung, Sicherheit und Schutz.

Nach Produktfamilie durchsuchen


F29H85-MCUs: Sicherheit, Schutz und Steuerung

Integriert drei 200-MHz-, 64-Bit-C29-CPU-Kerne mit erweiterter Sicherheit – einschließlich eines Hardware-Sicherheitsmoduls (Hardware Security Module, HSM) – und Schutz für unterbrechungsfreie Stromversorgung (Uninterruptible Power Supply, USV) sowie Ladegeräte für Elektrofahrzeuge.

F28E12-MCUs: kostengünstige Steuerung

Kostengünstiger C28-Kern mit Echtzeitsteuerung, Premium-Analogkomponenten und kleinen Gehäuseoptionen, entwickelt für einfache digitale Stromversorgungstopologien für Leistungswandlungssysteme, Leistungsoptimierer und Flüssigkeitskühlung.

F28P65-MCUs: Steuerung und Integration

Verfügt über zwei 200-MHz-C28-Kerne, einen Coprozessor, die neueste Pulsweitenmodulation und Ethernet for Control Automation Technology für Stringwechselrichter, Halbleiter-Transformatoren, USV und Notstrombatterien.

AM263P-MCUs: Ökosystem, Sicherheit und Kommunikation

Integriert vier 400-MHz-ARM-Kerne, EtherCAT (Parallel Redundancy Protocol, zeitkritische Netzwerke), ein HSM, eine programmierbare Echtzeiteinheit und ein Standard-Ökosystem für Batteriemanagement und Inverter.

F28P55-MCUs: Edge-Intelligenz

Kombiniert die neuronale Netzwerkprozessoreinheit (Network Processing Unit, NPU) TinyEngine™ mit einem 150-MHz-C28-Kern und mathematischem Coprozessor, wodurch Leistungsumwandlung und Systemüberwachung ermöglicht werden. Entwickelt für Stromversorgungen und Mikroinverter.

Lernen Sie unsere wichtigsten Technologien kennen

Verdoppeln Sie die Echtzeitleistung und verbessern Sie die Sicherheitsunterstützung mit dem C29-MCU-Kern

Die C29-MCU beinhaltet die nächste CPU-Generation des C28-Kerns, der seit über zwei Jahrzehnten existiert. Er bietet eine Architektur für Very Long Instruction Words (VLIW) mit einer vollständig geschützten Pipeline und mehreren Anweisungsgrößen.

Vorteile:

  • Verbesserte Anweisungsparallelität und Busdurchsatz
  • Hocheffiziente Echtzeitsteuerung mit geringer Latenz
  • Leistungsstarke Universal- und digitale Signalverarbeitungsfunktionen (DSP).
  • Bessere Code-Effizienz
  • Funktionssicherheitsfähigkeiten nach SIL 3 (Safety Integrity Level) mit Code-Isolierung in Hardware.
  • Verbesserte Debugging- und Trace-Funktionen

White paper

The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs

In diesem Whitepaper wird die C29-CPU vorgestellt, die eine schnellere Steuerung und DSP-Leistung im Vergleich zum C28-Kern sowie Hardware-Sicherheit, Software-Pipelining und Signalverarbeitung von Motor- und Pulsweitenmodulation (Pulse-Width Modulation, PWM) bietet.
Application brief

How MCUs Built With Innovative C29 Cores Increase Real-Time Performance in High-Voltage Systems

Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie MCUs auf Basis unseres C29-Kerns eine zwei- bis fünffache Steigerung der Echtzeitleistung in Hochspannungssystemen wie Solarwechselrichtern und KI-Server-PSUs gegenüber C28-Kernen ermöglichen.
User guide

Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide

Dieses Benutzerhandbuch führt durch die Migration von C28 oder Control Law Accelerator auf die C29-CPU und enthält detaillierte Anwendungsfälle, Änderungen des Programmiermodells, Unterschiede zwischen den Datentypen, Auswirkungen auf die Baugruppe und Migrationstools.

F29H850TUAKTIV

C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl

Verbesserte Systemeffizienz und -sicherheit durch präzise Fehlererkennung

Dank künstlicher Edge-Intelligenz (Edge-KI) ist die Elektronik reaktionsschneller, effizienter und sicherer. Indem die Rechenleistung näher an die Datenquelle rückt, wird es möglich, Entscheidungen direkt auf dem Baustein statt in der Cloud zu treffen. Unsere Mikrocontroller-Bausteine erlauben die Unterstützung von Edge-KI-Operationen, einschließlich unserer Edge-KI-beschleunigten Bausteine mit unserer integrierten TinyEngine™-NPU.

Vorteile:

  • Genauigkeit von bis zu 99 % bei der Lichtbogenfehlererkennung und Überwachung des Zustands von Netzsystemen.
  • Einzelchip-Lösung für einfaches Design und einfache Entwicklung
  • Vollständige Toolchain und Ökosystem mit Dokumentation, um eine schnellere Markteinführung zu unterstützen
  • Die TinyEngine™-NPU ermöglicht eine fünf- bis zehnmal kürzere Latenz.

Technical article

Optimizing system fault detection in real-time control systems with edge AI-enabled MCUs

In diesem technischen Artikel wird beschrieben, wie integrierte TinyEngine™-NPUs Convolutional Neural Networks betreiben, um Lichtbogenfehler lokal zu erkennen und so die Zuverlässigkeit zu erhöhen sowie Ausfallzeiten und Fehlalarme zu reduzieren.

Edge KI mit C2000™-MCUs für eine genauere und zuverlässigere Lichtbogenfehlererkennung

Dieses Video zeigt, wie C2000-MCUs die allgemeine Sicherheit von Solaranwendungen erhöhen können, indem sie die Genauigkeit der Lichtbogenfehlererkennung verbessern.

TMS320F28P550SJAKTIV

C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

TMS320F28P550SGAKTIV

C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

F29H850TUAKTIV

C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl

Erweiterte digitale Stromwandlung

Unsere skalierbaren Echtzeit-MCUs mit extrem geringer Latenz verbessern die Effizienz in der Leistungselektronik. Unser Portfolio bietet eine Reihe von Designressourcen, die Sie bei der Evaluierung und Entwicklung Ihrer Anwendung unterstützen. 

Das On-Chip-Subsystem der programmierbaren Echtzeiteinheit (Programmable Real-Time Unit, PRU) auf einigen unserer Bausteinen ermöglicht eine Verarbeitung mit kurzer Latenzzeit für Aufgaben wie Kommunikation und Datenverarbeitung. Dadurch kann sich der Hauptprozessor auf allgemeine Aufgaben konzentrieren und teurere oder zeitkritische Workloads auf die PRU auslagern. 

Vorteile:

  • Hochgenaue Erfassung.
  • Bessere Leistungssteuerung
  • Erweiterte Aktuation
  • Enge periphere Kopplung

Application note

Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)

Dieser Anwendungshinweis beschreibt, wie eine Echtzeit-Benchmark zur Bewertung einer realen Steuerungsanwendung den besonderen Gegebenheiten der Echtzeitsteuerung gerecht wird und warum dieser umfassendere Benchmarking-Ansatz notwendig ist.
Technical article

Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs

In diesem technischen Artikel wird die Optimierung der Energieeffizienz und -dichte unter Verwendung von C2000-Echtzeit-MCUs behandelt und dabei die Steuerung mit geringen Latenzzeiten in Solarwechselrichtern, EV-Ladegeräten und Stromversorgungen der nächsten Generation zur Leistungssteigerung hervorgehoben.
Application note

Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)

Dieser Anwendungshinweis zeigt, wie C2000-MCUs mit integrierten Hardwarebeschleunigern die Kommunikation und Signalmathematik um das Vier- bis Siebenfache schneller verarbeiten als reine Software auf C28-Kernen.

TMS320F28P550SJAKTIV

C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

TMS320F28P650DKAKTIV

C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES

F29H850TUAKTIV

C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl

Aktivieren Sie die Funktionen für die funktionale Laufzeitsicherheit

Unsere MCUs beinhalten Bausteine mit durch den technischen Überwachungsverein TÜV Süd zertifizierten Entwicklungsprozessen für funktionale Sicherheit, die industrielle Sicherheitsanwendungen (bis SIL 3) unterstützen. 

Vorteile:

  • Sicherheitsorientierte Architektur mit integrierten Diagnosefunktionen
  • Zertifizierte Prozesse zur Vereinfachung der Sicherheitsbewertung auf Systemebene
  • Fertige Softwarebibliotheken zur Implementierung wichtiger Sicherheitsmechanismen
  • Sicherheits- und Schutzeinheit, Lockstep-Kernarchitektur und Doppeltaktkomparator
  • Softwarediagnosebibliothek mit Implementierungsbeispielen

Product overview

C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)

In dieser Produktübersicht werden Diagnosesoftware-Bibliotheken für die funktionale Sicherheit, Compiler-Qualifizierungskits, Betriebssysteme von Drittanbietern und Entwicklungstools sowie zusätzliche Dokumentation zur funktionalen Sicherheit erläutert.
Functional safety information

Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs

Zur Unterstützung von Systemdesignern im Bereich der funktionalen Sicherheit bietet TI eine wahrhaft personalisierbare Lösung an, die den Kunden die vollständige Kontrolle gibt und es ihnen ermöglicht, die FMEDA an ihre eigenen, anwendungsspezifischen Anforderungen anzupassen.

TMS320F28P550SJAKTIV

C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

F29H850TUAKTIV

C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl

AM2612AKTIV

Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen</

Entwickeln Sie sichere und zuverlässige Systeme

Ziehen Sie unsere MCUs für Anwendungen in Betracht, die robuste Sicherheitsfunktionen erfordern. Unsere skalierbaren Bausteine sind mit einem umfassenden Ökosystem von Tools, Bibliotheken, Softwarebeispielen und Dokumentation kompatibel.

Wichtige Sicherheitsmodule:

  • Hardware-Sicherheitsmodule
  • Einheit für Sicherheit und Schutz
  • Dual-Code-Sicherheitsmodul (DCSM)
  • Kryptografiebeschleunigung
  • Secure Boot, Debug- & Schlüsselmechanismen
  • Sichere Firmware-Updates

Application brief

Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices

Da immer mehr Cybersicherheitsvorschriften in industriellen Bereichen durchgesetzt werden, um Geräte vor bösartigen Angriffen zu schützen, ermöglichen unsere AM26-MCUs Verbesserungen des Secure Boot unter Beibehaltung der Leistungskennzahlen.
Application note

Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A)

Moderne Industrieprodukte erfordern Echtzeitsteuerung, Konnektivität und starke Cybersicherheit. Dieses Whitepaper untersucht, wie sichere MCU-Architekturen den Schutz verbessern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
White paper

Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers

Die MCU-Familien AM26 und F29 wurden von Grund auf für das Erreichen Ihrer Sicherheitsziele entwickelt und bieten gleichzeitig branchenführende Leistung für Echtzeitanwendungen ohne Kompromisse.

TMS320F28P550SJAKTIV

C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

F29H850TUAKTIV

C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl

AM2612AKTIV

Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen</

AM26-MCUs mit OptiFlash-Technologie sind darauf ausgelegt, Leistungslücken im Vergleich zu MCUs mit integriertem Flash durch Funktionen wie einen dedizierten externen Flash-Controller mit Flash-Cache, Hardware-Boot-Beschleunigung, Inline-Fehlercodierung und Verschlüsselung zu minimieren. Diese Architektur ermöglicht sichere Codeausführung mit geringer Latenz bei gleichzeitig mehr Flexibilität und Skalierbarkeit.


White paper

Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology

Erfahren Sie, wie AM26-Bausteine mit integrierter OptiFlash-Technologie die Beschränkungen herkömmlicher Hochleistungs-MCUs mit externem Flash lösenund dadurch sowohl hohe Leistung als auch niedrigere Kosten ermöglichen.
Application note

OptiFlash Memory Technology (Rev. A)

Erfahren Sie, wie OptiFlash externe Flash-Herausforderungen mithilfe seines Ökosystems aus Hardware, Treibern und Tools zur Optimierung der Anwendungsleistung und der Bootzeit sowie der zur Verringung der Speicherverschwendung bewältigen kann.

AM2612AKTIV

Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen</

AM263P2AKTIV

Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung

AM263P4AKTIV

Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba
F29H850DU

Ungefährer Preis (USD)1ku |13.647

F29P580DM

Ungefährer Preis (USD)1ku |11.947

F29H850TU

Ungefährer Preis (USD)1ku |14.647

F29H850DM

Ungefährer Preis (USD)1ku |10.847

AM2611

Ungefährer Preis (USD)1ku |10.06