Audio- & Radar-DSP-SoCs
Hochgradig integrierte DSP-SoCs für die Audio- und Radardatenverarbeitung – basierend auf der jahrzehntelangen DSP-Expertise von TI
Nach Kategorien durchsuchen
In unseren Audio- und Radar-Systems-on-a-Chip (SoCs) der nächsten Generation treffen Cortex-ARM®-Kerne auf die proprietäre DSP-Technologie von TI. Diese zeichnen sich durch eine hervorragende integrierte und Echtzeit-Signalverarbeitung aus. So gerät die Materialliste ein ganzes Stück günstiger, wobei nicht an der Rechenleistung gespart wird: Unsere Hochleistungs-SoCs wurden speziell für die Ansteuerung Ihrer DSP-Anwendungen der nächsten Generation entwickelt.
Finden Sie das beste DSP-SoC für Ihre Anwendung
Audio-DSP-SoCs
Radar-DSP-SoCs
Zugehörige Kategorien
Audioverstärker für Automobilanwendungen
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
Ethernet
Vorteile von DSP-SoCs von TI
Maximale DSP-Berechnung
Der C7x-Vektor-DSP von TI bietet jeweils bis zu 40 GFLOPS durch integrierte Hardwarebeschleuniger für Echtzeitleistung und Effizienz.
Hochflexible SoC-Lösungen
Unsere SoCs ermöglichen Lösungen von drei Kernen mit integriertem DSP und Mikrocontroller (MCU) bis hin zu fünf Kernen mit integriertem DSP, MCU und Mikroprozessor, mit denen sich maximale Materialkosteneinsparungen realisieren lassen.
Flexible Speicher- und Netzwerktechnologien
Unsere Bausteine bieten eine Vielzahl von Speicher- und Netzwerkoptionen, einschließlich LPDDR4, 11 MB On-Chip-RAM und Gigabit-Ethernet, um Ihr SoC zukunftssicher zu machen und die Designeffizienz zu verbessern.
Entdecken Sie die DSP-SoC-Technologien für Audio- und Radaranwendungen
SoC plus Transceiver-Radar für ADAS der nächsten Generation
Angesichts aktueller und zukünftiger ADAS-Trends, die eine bessere DSP-Verarbeitung erfordern, werden integrierte Radar-Transceiver und Verarbeitungslösungen zu einer Herausforderung. Die skalierbaren und leistungsstarken Radarprozessoren von TI sind für den Empfang von ADC-Frontend-Rohdaten ausgestattet und verarbeiten bis hin zur Ausgabe der Radarpunktwolke. Die native Punktwolke kann durch den Einsatz von superauflösenden Algorithmen mit C7x und MMA weiterverarbeitet werden, um die Winkelauflösung-KPIs für erweiterte Anwendungsfälle in puncto Autonomie zu verbessern.
- Erkennung auf bis zu 350 Metern mit hoher Winkelgenauigkeit
- Hochauflösende 4D-Punktwolke; integrierter Radarverarbeitungsbeschleuniger (HWA) für bis zu 3D-FFT- und Kompressionsalgorithmen
- Integrierte Lockstep-MCU-Kerne und integriertes Hardware-Sicherheitsmodul (HSM)
The need for speed – The future of radar processing
AM273x Hardware Design Guide (Rev. A)
TIDA-020047 – Referenzdesign für bildgebendes 4D-Radar
Ein einziger Chip für die Anforderungen im Bereich Automobilaudiosysteme der aktuellen und nächsten Generation
Durch die Kombination des C7x-Vektor-DSP von TI mit Cortex-Arm-Kernen können Systementwickler mehr als 4 Chips durch ein einziges SoC ersetzen und gleichzeitig Funktionen für den Automobilbereich wie Rauschunterdrückung, akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS), räumliche Audiotechnologie (z. B. Dolby), AUTOSAR und Ethernet-AV-Bridging (eAVB) bereitstellen. Audio-SoCs von TI nutzen neben 2 Ports für Gigabit-Ethernet mehrere Instanzen des Multi-Channel Audio Serial Port (McASP) für I2S, TDM und andere Standard-Audioprotokolle. Darüber hinaus minimiert das Software-Ökosystem von TI die Entwicklungszeit mithilfe einer vorab aktivierten Ökosystem-Software.
- DSPC Audio Weaver
- Excelfore eAVB
- Vektor-microSAR + HSM-Stapel
- Dolby Car Experience (DCX)
How Highly Integrated DSPs for Premium Automotive Audio are Redefining the Driving Experience
Designing an Efficient Automotive Premium Audio System with Highly Integrated Processors
Technische Ressourcen
Whitepaper zum Thema integrierte DSP für Premium-Audioanwendungen
MCU-Abstraktionsschicht auf Jacinto™- und Sitara™-Embedded-Prozessoren
AM275x-Audio-DSP von TI: Neugestaltung der Audiotechnologie im Fahrzeug
Design- & Entwicklungsressourcen
CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungsökosystems von TI und eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlosen Kommunikationsbausteine und Radarsensoren von (...)
C7000 Codegenerierungstools – Compiler
The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
System-Berechnungstool
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)