AC/DC-Schaltregler
Erzielen Sie eine höhere Leistungsdichte mit den AC/DC-Produkten von TI, die Optionen von hochintegrierten GaN-Bausteinen bis hin zu flexiblen PWM-Controllern umfassen
Nach Kategorien durchsuchen
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Strahlungsfester PWM-Controller mit 50 % Tastverhältnis zum Antreiben von MOSFETs
Hochfrequenz-Flyback-Wandler mit integriertem GaN-FET für bis zu 65 W Ausgangsleistungsanwendungen
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.05
Strahlungsfester QMLP-PWM-Controller, 50 % Tastverhältnis, zum Antreiben von MOSFETs
Selbstvorgespannter Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler, int. GaN (65 W), niedr. Standby-Stromverbrauch
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.358
Radiation-hardened QMLP, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs
Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (45 W)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.255
Gründe für die AC/DC-Schaltregler von TI
Designs für jede Topologie
Von einfachen Universal-PWM-Controllern bis hin zu hochintegrierten Wandlern vereinfachen unsere Bausteine das Stromversorgungsdesign, da sie es Kunden ermöglichen, nur die von ihnen benötigten Funktionen zu integrieren.
Erzielen Sie eine höhere Leistungsdichte
Die Schaltregler von TI verwenden intelligente Steuerungsmethoden, um Schaltverluste zu minimieren und höhere Schaltfrequenzen, kleinere passive Bauelemente sowie niedrigere Stücklistenkosten zu ermöglichen.
Angepasst an die Leistungsschaltertechnologie
Unser Sortiment unterstützt einen breiten Schaltfrequenzbereich und integriert Gate-Treiber-Technologie, die für herkömmliche (Si, BJT, IGBT) oder mit einer großen Bandlücke (GaN, SiC) versehene Leistungstransistoren optimiert ist.
Technische Ressourcen
Power Topologies Handbook (Rev. A)
Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Grundlagen und Klassifizierungstopologien
How to approach a power-supply design – part 1
Design- & Entwicklungsressourcen
UCC28750-Evaluierungsmodul für Strommodus-Flyback-Controller
UCG28826 – Evaluierungsmodul
Das UCG28826EVM-093 ist ein 65 W USB-C® PD-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Adapters mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE (...)
UCC25661 – Evaluierungsmodul
Das EVM für den UCC25661 unterstützt Designer bei der Auswertung des Betriebs und der Leistung des UCC25661x LLC-Resonanzreglers (16-Pin SOIC-Gehäuse mit entfernten Pins für hohe Spannungsfreigabe). Dieses Evaluierungsmodul (EVM) zeigt, wie UCC25661x den LLC-Resonanz-Halbbrücken-DC/DC-Wandler (...)
WEBENCH® Power Designer
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)